Wybierz swój region i język

Menu

Odłącznik pantografowy GW54

Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja

Odłączniki GW54 są dostępne do 550 kV, 5000 A i 63 kA.  Cztery lite ramiona pantografu mają duży zakres otwarcia/zamknięcia, aby zapewnić niezawodne połączenie w danej pozycji.  Obszar styku między stałymi i ruchomymi stykami jest zaprojektowany tak, aby zapewnić doskonałą przewodność elektryczną. Połączenie równoległe obniża rezystancję obwodu. Inne istotne cechy odłącznika GW54 to:

  • Minimalna rezystancja styku
  • Wszystkie połączenia przez styki obrotowe mają niezrównane parametry w zakresie niezawodności, uszczelnienia, przewodności i ochrony przed korozją
  • Części transmisyjne  izolowane od części przewodzących za pomocą nylonowych rur
  • Mechanizm  umieszczony w aluminiowej obudowie chroniącej przed oblodzeniem i zanieczyszczeniami
  • Blokowanie zapewniające niezawodność w ekstremalnych warunkach
  • Zdolność do rozbijania lodu

Zastosowania

Odpowiednim zastosowaniem odłącznika pantografowego GW54 jest ustawienie szyn zbiorczych na dwóch różnych poziomach. Odłącznik pantografowy GW54 nadaje się do instalacji w podstacjach o małej przestrzeni montażowej.

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Doświadczenie na całym świecie
  • Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja
  • Energooszczędne rozwiązanie
  • Łatwa i szybka budowa
  • Niezawodna i płynna praca
  • Nadaje się do szerokiego zakresu warunków środowiskowych
productImage.imageAlt

Skrócone dane dotyczące wydajności

Napięcie znamionowe (kV) 145 245  420 550
Prąd znamionowy (A) do 5000
Krótkotrwały prąd wytrzymywany (kA) do 63
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej
· do uziemienia 275 460  560 620
· na odległość izolacji 315 530  750 800
Napięcie wytrzymywane impulsu piorunowego
· do uziemienia 650 1050  1425 1550
· na odległość izolacji 750 1200  1425 (+240) 1550 (+315)
Napięcie wytrzymywane impulsu przełączania
· do uziemienia - -  1050 1175
· na odległość izolacji - -  900 (+345) 900 (+450)