Poziomy podwójny odłącznik odcinający GW56
Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja
Odłączniki GW56 są dostępne do 245 kV, 4000 A i 50 kA. Odłączniki te mają konstrukcję o niskim tarciu zapewniając minimalny opór kontaktowy. Są one wyposażone w blokady wyróżniające się niezawodnością w ekstremalnych warunkach. Inne ważne cechy odłączników to:
- Płytki kontaktowe z funkcją samooczyszczania
- Nacisk kontaktowy pozostaje niezmieniony dzięki sprężynom ze stali nierdzewnej
- Doskonała konstrukcja blokady mechanicznej
- Zdolność do rozbijania lodu
Zastosowania
Poziomy podwójny odłącznik odcinający jest odpowiedni do podstacji o ograniczonej przestrzeni dla faz i instalacji o małej ilości miejsca w pionie.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Doświadczenie na całym świecie
- Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja
- Energooszczędne rozwiązanie
- Łatwa i szybka budowa
- Niezawodna i płynna praca
- Nadaje się do szerokiego zakresu warunków środowiskowych
Skrócone dane dotyczące wydajności
| Napięcie znamionowe (kV) | do 245 |
|---|---|
| Prąd znamionowy (A) | do 4000 |
| Krótkotrwały prąd wytrzymywany (kA) | do 50 |
| Napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej (kV) | |
| · do uziemienia | 460 |
| · na odległość izolacji | 530 |
| Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego (kV) | |
| · do uziemienia | 1050 |
| · na odległość izolacji | 1200 |