Poziomy odłącznik kolanowy GW57
Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja
Odłączniki GW57 są dostępne do 550 kV, 4000 A i 63 kA. Odłączniki te mają konstrukcję o niskim tarciu zapewniając minimalny opór kontaktowy. Są one wyposażone w blokady wyróżniające się niezawodnością w ekstremalnych warunkach. Inne ważne cechy odłączników to:
- Stabilny ruch odłączników w pozycji otwartej/zamkniętej
- Brak przegrzewania i stała rezystancja styków przez cały okres eksploatacji
- Samoczyszcząca konstrukcja styków
- Bezobsługowe obrotowe styki w kolanach (bez oplotów elastycznych), a także na obudowie
- Zdolność do rozbijania lodu
Zastosowania
Poziomy odłącznik kolanowy wymaga minimalnej przestrzeni zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym, co czyni go idealnym do podstacji z niewielkim obszarem instalacji.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Doświadczenie na całym świecie
- Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja
- Energooszczędne rozwiązanie
- Łatwa i szybka budowa
- Niezawodna i płynna praca
- Nadaje się do szerokiego zakresu warunków środowiskowych
Skrócone dane dotyczące wydajności
| Napięcie znamionowe (kV) | 245 | 550 |
|---|---|---|
| Prąd znamionowy (A) | do 4000 | |
| Krótkotrwały prąd wytrzymywany (kA) | do 63 | |
| Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej | ||
| · do uziemienia | 460 | 620 |
| · na odległość izolacji | 530 | 800 |
| Napięcie wytrzymywane impulsu piorunowego | ||
| · do uziemienia | 1050 | 1550 |
| · na odległość izolacji | 1200 | 1550 (+315) |
| Napięcie wytrzymywane impulsu przełączania | ||
| · do uziemienia | - | 1175 |
| · na odległość izolacji | - | 900 (+450) |