Poziomy podwójny odłącznik odcinający eDB
Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja
Odłączniki eDB są dostępne do 420 kV, 3150 A i 50 kA. Odłączniki te mają konstrukcję o niskim tarciu zapewniając minimalny opór kontaktowy. Są one wyposażone w blokady z martwym punktem zapewniające niezawodność w ekstremalnych warunkach. Inne ważne cechy odłączników to:
- Brak sprężyny zewnętrznej w palcach stykowych
- Konstrukcja o niskim współczynniku tarcia
- Doskonała konstrukcja blokady mechanicznej
- Trwałe cokoły obrotowe
- Zdolność do rozbijania lodu
Zastosowania
Poziomy podwójny odłącznik odcinający jest odpowiedni do podstacji o ograniczonej przestrzeni dla faz i instalacji o małej ilości miejsca w pionie.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Doświadczenie na całym świecie
- Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja
- Energooszczędne rozwiązanie
- Łatwa i szybka budowa
- Niezawodna i płynna praca
- Nadaje się do szerokiego zakresu warunków środowiskowych
Skrócone dane dotyczące wydajności
| Napięcie znamionowe (kV) | 72,5 | 145 | 245 | 420 |
|---|---|---|---|---|
| Prąd znamionowy (A) | do 3150 (*) | |||
| Krótkotrwały prąd wytrzymywany (kA) | do 50 | |||
| Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej | ||||
| · do uziemienia | 140 | 275 | 460 | 520 |
| · na odległość izolacji | 160 | 315 | 530 | 610 |
| Napięcie wytrzymywane impulsu piorunowego | ||||
| · do uziemienia | 325 | 650 | 1050 | 1425 |
| · na odległość izolacji | 375 | 750 | 1200 | 1425 (+240) |
| Napięcie wytrzymywane impulsu przełączania | ||||
| · do uziemienia | - | - | - | 1050 |
| · na odległość izolacji | - | - | - | 900 (+345) |
(*) Wyższy prąd na zamówienie