Wybierz swój region i język

Menu

Poziomy środkowy odłącznik odcinający SDF

Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja

Odłączniki SDF są dostępne do 550 kV, 4000 A i 63 kA. Odłączniki tego typu mają konstrukcję o niskim tarciu zapewniając minimalny opór kontaktowy. Są one wyposażone w blokady z martwym punktem zapewniające niezawodność w ekstremalnych warunkach. Inne ważne cechy odłączników to:
 

  • Brak sprężyny zewnętrznej w palcach stykowych
  • Doskonała konstrukcja blokady mechanicznej
  • Trwałe cokoły obrotowe
  • Zdolność do rozbijania lodu

Zastosowania

Poziomy środkowy odłącznik rozłączający jest używany w podstacjach ze względu na jego prostotę i elastyczność montażu.
 

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Doświadczenie na całym świecie
  • Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja
  • Energooszczędne rozwiązanie
  • Łatwa i szybka budowa
  • Niezawodna i płynna praca
  • Nadaje się do szerokiego zakresu warunków środowiskowych
Horizontal center break disconnector SDF
Horizontal center break disconnector SDF

Skrócone dane dotyczące wydajności

Napięcie znamionowe (kV) 72,5 123 145 170 245 300 362 420 550
Prąd znamionowy (A) do 4000(*)
Krótkotrwały prąd wytrzymywany (kA) do 63
Napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej (kV)                  
· do uziemienia 140 230 275 325 460 395 450 520 620
· na odległość izolacji 160 265 315 375 530 435 520 610 800
Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego (kV)
· do uziemienia 325 550 650 750 1050 1050 1175 1425 1550
· na odległość izolacji 375 630 750 860 1200 1050 1175 1425 1550
  (+170) (+205) (+240) (+315)
Napięcie wytrzymywane impulsu przełączania (kV)
· do uziemienia - - - - - 850 950 1050 1175
· na odległość izolacji - - - - - 700 800 900 900
  (+245) (+295) (+345) (+450)

(*) Wyższy prąd na zamówienie