Wybierz swój region i język

Menu

Odłącznik pionowy DDV245

Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja

Odłącznik pionowy DDV wymaga zoptymalizowanej przestrzeni zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym, dzięki czemu nadaje się do podstacji o małej powierzchni montażowej. Gama odłączników DDV obejmuje produkty o parametrach znamionowych 145/170/245 kV, 3150 A i 63 kA.

Główne funkcje

  • Samonastawny, dwubiegowy system styków zapewniający stabilność przy wyższych poziomach zwarcia
  • Styki szczękowe na zawiasie i na drugim końcu
  • Specjalna konstrukcja styku z pętlą odwróconą zapewnia wyższą odporność na zwarcie
  • Rozwarcie styku ponad 90 stopni
  • Przetestowana i sprawdzona konstrukcja do zastosowań w warunkach sejsmicznych i przy oblodzeniu
  • Dobrze wyważona, mechanicznie bezpieczna i kompaktowa konstrukcja
  • Zapobieganie nadmiernemu skokowi
  • Prosty i stabilny układ skrętny i obrotowy

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Doświadczenie na całym świecie
  • Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja
  • Energooszczędne rozwiązanie
  • Łatwa i szybka budowa
  • Niezawodna i płynna praca
  • Nadaje się do szerokiego zakresu warunków środowiskowych
productImage.imageAlt

Skrócone dane dotyczące wydajności

Napięcie znamionowe (kV) 245 170 145
Prąd znamionowy (A) 3150 3150 3150
Krótkotrwały prąd wytrzymywany (kA) 63 kA/3 s 63 kA/3 s 63 kA/3 s
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej      
· do uziemienia 545 385 335
· na odległość izolacji 600 423,5 368,5
Napięcie wytrzymywane impulsu piorunowego      
· do uziemienia 1050 750 650
· na odległość izolacji 1155 825 715