Wybierz swój region i język

Menu

Odłącznik półpantografowy DSSP

Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja

Odłączniki DSSP są dostępne do 245 kV, 4000 A i 50 kA. Odłącznik półpantografowy nadaje się do podstacji z małym obszarem instalacji i jest używany, gdy szyny zbiorcze są rozmieszczone na dwóch różnych poziomach. Może być instalowany w linii lub prostopadle do szyny górnej i stosowany zarówno do elastycznych, jak i sztywnych szyn zbiorczych.

Główne funkcje

  • Minimalna rezystancja styku
  • Otwarta struktura głównej ścieżki prądowej zapewnia doskonałą wydajność cieplną i łatwość zwiększania parametrów znamionowych
  • Niezawodny styk elektryczny
  • Niezawodne połączenia mechaniczne z zabezpieczeniem przed korozją
  • Zdolność do rozbijania lodu

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Doświadczenie na całym świecie
  • Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja
  • Energooszczędne rozwiązanie
  • Łatwa i szybka budowa
  • Niezawodna i płynna praca
  • Nadaje się do szerokiego zakresu warunków środowiskowych
productImage.imageAlt

Skrócone dane dotyczące wydajności

Napięcie znamionowe (kV) 123 145 245
Prąd znamionowy (A) do 4000
Krótkotrwały prąd wytrzymywany (kA) do 50
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej
· do uziemienia 230 275 460
· na odległość izolacji 265 315 530
Napięcie wytrzymywane impulsu piorunowego
· do uziemienia 550 650 1050
· na odległość izolacji 630 750 1200