Wybierz swój region i język

Menu

Poziomy odłącznik kolanowy DDK

Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja

Poziomy odłącznik kolanowy wymaga najmniejszej przestrzeni zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym, dzięki czemu nadaje się do podstacji o małej powierzchni montażowej. Odłącznik DDK800 jest dostępny dla parametrów znamionowych 800kV, 3150A i 50kA

  • Samonastawny system styków
  • Specjalna konstrukcja styku bez sprężyn, zapobiegająca otwarciu styku podczas zwarcia
  • Minimalna rezystancja styku
  • Stabilny ruch odłączników w pozycji otwartej/zamkniętej
  • Rura napędowa i napędzana są mocno podparte przez sprężynę ściskającą i rozciągającą
  • Duży obszar styku pomiędzy ruchomymi i stałymi stykami
  • Urządzenie prowadzące

Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja

Poziomy odłącznik kolanowy wymaga minimalnej przestrzeni zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym, co czyni go idealnym do podstacji z niewielkim obszarem instalacji.
 

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Doświadczenie na całym świecie
  • Maksymalna niezawodność i minimalna konserwacja
  • Energooszczędne rozwiązanie
  • Łatwa i szybka budowa
  • Niezawodna i płynna praca
  • Nadaje się do szerokiego zakresu warunków środowiskowych
productImage.imageAlt

Skrócone dane dotyczące wydajności

Napięcie znamionowe (kV) 800 kV
 Prąd znamionowy (A) 3150
 Krótkotrwały prąd wytrzymywany (kA) 50 kA/3 s
 Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej  
 do uziemienia 830
 na odległość izolacji 1150
 Napięcie wytrzymywane impulsu piorunowego  
 do uziemienia 2100
 na odległość izolacji 2100+(455)
 Napięcie wytrzymywane impulsu przełączania  
 do uziemienia 1550
 między fazami 2480
 na odległość izolacji 1175+(650)