Wybierz swój region i język

Menu

Moduły diodowe i press-pack IGBT

StakPak to rodzina  izolowanych dwubiegunowych tranzystorów bramkowych o dużej mocy (IGBT) paków i diod w zaawansowanej modułowej obudowie, która gwarantuje równomierne ciśnienie wiórów w stosach wielu urządzeń.

Mimo że najczęstszym pakietem dla IGBT jest moduł izolowany, w zastosowaniach wymagających połączenia szeregowego preferowane są pakiety dociskowe ze względu na łatwość, z jaką można je szeregowo łączyć elektrycznie i mechanicznie oraz ze względu na ich zdolność do przewodzenia w stanie zwartym – jest to niezbędna funkcja, jeśli wymagana jest nadmiarowość. Ponieważ tranzystory IGBT składają się z wielu równoległych chipów, zapewnienie równomiernego nacisku na wszystkie chipy stanowi wyzwanie w przypadku konwencjonalnych pakietów press-pack. Problem ten został rozwiązany dzięki nowej, opatentowanej technologii sprężyn.

System StakPak, zoptymalizowany pod kątem połączeń szeregowych, wykorzystuje modułową koncepcję opartą na modułach podrzędnych zamontowanych w ramie wzmocnionej włóknem szklanym, która umożliwia elastyczne tworzenie szeregu produktów o różnych wartościach znamionowych prądu i proporcjach IGBT/diody.

Aby pobrać i wydrukować arkusze danych w formacie PDF, klikaj numery katalogowe. 

productImage.imageAlt
Numer katalogowy VCES (V) IC (A) Typ. VCESAT (V) 125°C Typ. VF (V) 125°C Proporcja IGBT do diod Obudowa Model Plecs Oferta
5SNA 1300K450300 4500 1300 3.4 2.4 1:1 K  XML Na zamówienie
5SNA 2000K450300 4500 2000 3.4 2.4 1:1 K  XML Na zamówienie
5SNA 2000K451300 4500 2000 3.65 3.0 2:1 K  XML Na zamówienie
5SNA 2000K452300 4500 2000 3.65 3.0 2:1  XML Na zamówienie
5SNA 3000K452300 4500 3000 3.65 3.0 2:1 K  XML Na zamówienie