Moduł e-mobilności RoadPak SiC
RoadPak to nasze najnowsze, innowacyjne rozwiązanie do wszystkich zastosowań związanych z e-mobilnością. Dzięki najnowszej generacji chipsetu SiC MOSFET i większej wydajności chłodzenia cieczą, możliwe jest projektowanie przetwornic z najniższą ogólną indukcyjnością błądzącą. Ponadto, RoadPak umożliwia bardzo łatwe połączenia indukcyjne o niskim natężeniu, dlatego prąd znamionowy falowników można skalować za pomocą tylko jednego typu modułu. Umożliwia to wykorzystanie modułu RoadPak w dobrze zdefiniowanej ofercie przetwornic o różnych klasach wydajności. Zastosowania RoadPak obejmują między innymi
- główny układ napędowy dla xEV
- e-ciężarówki, e-autobusy
- pomocnicze przetwornice trakcyjne oraz elektronika zasilająca do ładowania xEV
- 750 V
- 1200 V
| Numer katalogowy Tvj (robocza) do 175°C |
VCES (V) | ID (A) | Typ RDS(on) (mΩ). 25°C | Typ RDS(on) (mΩ). 175 °C | Obudowa | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SFG 0660A07500x * | 750 | 2 x 660 | 2,4 | 4,2 | A | Na zamówienie |
| 5SFG 0880A07500x * | 750 | 2 x 880 | 1,4 | 1,9 | A | Na zamówienie |
| 5SFG 1100A07500x * | 750 | 2 x 1100 | 1,1 | 1,5 | A | Na zamówienie |
* Skontaktuj się z fabryką
Dla modułu RoadPak zalecamy skorzystanie ze sterownika bramy GD3160 od naszego partnera NXP.
Dowiedz się więcej
Dlaczego rynek półprzewodników mocy migruje do SiC?
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą