Tyrystory wyłączające bramkę (GTO)
Produkcja GTO rozpoczęła się w połowie lat 80. GTO to tyrystor, który można wyłączyć, stosując prąd do bramki w odwrotnym kierunku do tego, który jest wymagany do jej włączenia.
GTO są zoptymalizowane pod kątem niskich strat przewodzenia. Typowa częstotliwość włączania i wyłączania mieści się w zakresie 200 - 500 Hz dla większości zastosowań. Zasadniczo, GTO to stosunkowo wolne przełączniki.
Typowe czasy przejścia od stanu włączenia do wyłączenia i odwrotnie wynoszą od 10 do 30 mikrosekund. Do włączania i wyłączania, wszystkie GTO wymagają sieci ochronnych zwanych "„snubberami”". Włączenie obwodu snubbera, w istocie induktora, ogranicza szybkość wzrostu prądu. Do wyłączenia GTO wymaga urządzenia, które ogranicza szybkość wzrostu napięcia, czyli zasadniczo kondensatora.
Wszystkie GTO od Hitachi Energy są urządzeniami typu press-pack. Są one dociskane ze stosunkowo dużą siłą do radiatorów, które służą również jako styki elektryczne do zacisków zasilania.