Odnawialne źródła energii
W dzisiejszym Hitachi Energy wymagany jest większy stopień zaawansowania, aby zapewnić, że stabilna, niezawodna energia jest dostarczana na żądanie, pomimo przerywanego charakteru odnawialnych źródeł energii, takich jak morska i morska energia wiatrowa, słoneczna, falowa i pływowa. Aby ułatwić nowe wymagania stawiane sieci energetycznej, stosuje się technologie półprzewodników mocy.
Półprzewodniki wysokiej mocy są kluczowymi komponentami do sterowania wytwarzaniem energii i podłączaniem źródeł energii odnawialnej takich jak turbiny wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne. Aby osiągnąć najwyższą wydajność źródła energii, konieczne jest wybranie odpowiedniego urządzenia dla określonych warunków. Półprzewodniki są wykorzystywane do dwóch głównych zadań w łańcuchu odnawialnych źródeł energii, jednym z nich jest przetwarzanie energii w elektrowni, na przykład w turbinach wiatrowych, a drugim jest przesyłanie energii do sieci. Na przykład, na morskiej farmie wiatrowej wytwarzana energia jest przekształcana do czterech razy za pomocą półprzewodników zanim dostanie się do sieci dystrybucyjnej.
Więcej korzyści:
- Zwiększenie efektywności energetycznej
- Większa moc
- Brak emisji w procesie wytwarzania
- Elastyczność w produkcji energii tam, gdzie jest potrzebna