Wybierz swój region i język

Menu

SEMIS 2.0 Wprowadzenie

SEMIS 2.0: Nowe horyzonty oceny produktu na poziomie systemu

Znany system SEMIS 1.0 zostanie wycofany z eksploatacji i zastąpiony mocniejszym rozwiązaniem SEMIS 2.0 1 września 2023 r.   Możliwości SEMIS 2.0 zostały znacznie rozszerzone usprawniając proces oceny, od filtrowania i porównywania parametrów po weryfikację strat termicznych i analizę dynamiczną.

Selektor produktów

Filtruj produkty na podstawie kluczowych parametrów, aby wybrać tylko te najbardziej odpowiednie. Widok tabeli zawiera istotne informacje i umożliwia szybką wstępną selekcję żądanych produktów do późniejszego porównania i symulacji poprzez dodanie ich do listy produktów do zbadania.

 

iDatasheet

Bezpośrednie porównanie danych odbywa się w cyfrowym arkuszu kalkulacyjnym. Wstępnie wybrane produkty są szybko i jednocześnie porównywane pod względem parametrów. Graficzna analiza wektorów strat mocy lub funkcji transferu wskazuje preferowane rozwiązania dla danego zastosowania. Konfigurowalne ustawienia punktów roboczych sprawiają, że produkty można porównywać z jeszcze większą szczegółowością.

SEMIS Thermal

Dogłębna analiza strat ciepła wskazuje optymalne rozwiązania oparte na konfigurowalnej parametryzacji z ponad 40 możliwymi topologiami.

Wyniki są przedstawione liczbowo i graficznie w celu określenia optymalnych warunków. Przeciąganie parametrów umożliwia analizę wielu symulacji w celu dalszej optymalizacji ustawień.

SEMIS Dynamic

Przejściowe zachowanie urządzenia podczas przełączania jest symulowane w celu ujawnienia wpływu na straty przełączania i synchronizację.

Konfigurowalne ustawienia punktu roboczego umożliwiają optymalizację sterowania jednostką bramy i przeregulowanie napięcia w celu poprawy ogólnej wydajności zgodnie z wymaganiami i możliwościami produktów.

Symulacje klienta

System SEMIS 2.0 został wprowadzony do obrotu 1 września  2023 r. Przed udostępnieniem nowego systemu należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania informacji o ewentualnych wymaganiach dotyczących symulacji.

Aby znaleźć dane kontaktowe swojego doradcy klienta, zapoznaj się z naszą listą dystrybutorów.