Wybierz swój region i język

Menu

Moduły IGBT i diodowe z chipami SPT, SPT+, SPT++ i TSPT+

Moduły zasilania IGBT firmy Hitachi Energy są dostępne w wersjach od 1700 do 6500 V, jako pojedyncze/dwufazowe, chopper IGBT i podwójne moduły diodowe. Moduły HiPak IGBT o dużej mocy charakteryzują się niskimi stratami w połączeniu z łagodnym przełączaniem i rekordowo dużym bezpiecznym obszarem pracy (SOA). Nowo wprowadzone moduły IGBT 62Pak i LoPak o średniej mocy z funkcją szybkiego przełączania charakteryzują się najniższymi stratami przełączania, pełną operatywnością w temperaturze 175°C z w pełni kwadratowym SOA i standardowym pakietem umożliwiającym wymianę wrzutową.
Aby pobrać i wydrukować arkusze danych w formacie PDF, klikaj numery katalogowe. 

 

productImage.imageAlt
Numer katalogowy Napięcie
VCES (V)
Prąd
IC (A)
Typ Pakiet  Model Plecs Oferta
5SNG 0600R120500  1200 2 x 600 Faza IGBT LoPak XML Na zamówienie
5SNG 0600R120590 1200 2 x 600 Faza IGBT LoPak XML Na zamówienie
5SNG 0900R120500 * 1200 2 x 900 Faza IGBT LoPak   Na zamówienie
5SNG 0900R120590 * 1200 2 x 900 Faza IGBT LoPak
XML Na zamówienie

Najważniejsze informacje

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą