Tyrystory ze zintegrowanym obwodem komutacji bramą (IGCT)
Wszystkie tyrystory IGCT (tyrystory ze zintegrowanym obwodem komutacji bramą) marki Hitachi Energy są urządzeniami typu press-pack. Są one dociskane ze stosunkowo dużą siłą do radiatorów, które służą również jako styki elektryczne do zacisków zasilania.
Jednostka sterująca włączaniem/wyłączaniem IGCT jest integralnym elementem elementu. Wymaga tylko zewnętrznego źródła zasilania, a funkcje sterowania są łatwo dostępne poprzez połączenia światłowodowe. Zużycie energii przez urządzenie zwykle waha się od 10 do 100 W.
IGCT jest zoptymalizowany pod kątem niskich strat przewodzenia. Jego typowa częstotliwość włączania/wyłączania mieści się w zakresie 500 Hz. Jednak w przeciwieństwie do GTO, górna częstotliwość przełączania jest ograniczona tylko przez działające straty ciepła i zdolność systemu do usuwania tego ciepła. Funkcja ta, w połączeniu z szybkim przejściem urządzenia między stanem włączenia i wyłączenia, umożliwia krótkie impulsy włączenia i wyłączenia z częstotliwościami przełączania do 40 kHz.
IGCT wymagają sieci ochronnej dla włączania (zasadniczo induktora) w celu ograniczenia tempa wzrostu prądu. Jednak w przeciwieństwie do GTO, sieć ochrony przed wyłączeniem jest opcjonalna. Można ją pominąć za cenę nieco mniejszego prądu wyłączenia.