Diody
Hitachi Energy oferuje szeroką gamę diod szybkiej regeneracji, diod standardowej regeneracji i diod spawalniczych.
Funkcje urządzeń:
- Płytka 32 do 144 mm
- od 175 A do 13 500 A
- 200 V do 8500 V
- Technologia pływająca, stopowa i wyłącznik z kadzią izolowaną
Typowe zastosowania diod:
- Napędy
- Diody zacisku punktu neutralnego (NPC)
- Prostowniki wejściowe dla napędów AC
- Topienie metali i elektroliza
Nasza oferta
Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie internetowej
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą