Systemy testowe do półprzewodników o dużej mocy
Hitachi Energy oferuje systemy testowe dla różnych środowisk, takich jak badani i rozwój, laboratoria, produkcja lub analiza awarii. Gwarantujemy najwyższą jakość, bezpieczną obsługę, a także zdalne lub lokalne możliwości serwisowe.
Systemy testowania półprzewodników dużej mocy
Hitachi Energy oferuje statyczne i dynamiczne systemy testów produkcyjnych dla większości typów półprzewodników mocy. Mogą one obsługiwać substraty, moduły, moduły, wafle i urządzenia press-pack. Dostępne są również systemy testowania niezawodności dla wysokiej temperatury odchylania do tyłu, przerywanego okresu eksploatacji lub testów prądów przepięciowych. Pomocnicze części testera obejmują zaciskanie, rozładowywanie kondensatorów, nagrzewanie wstępne, akwizycję danych i jednostki ekstrakcyjne parametrów, a także programowalne jednostki bramek IGBT i tyrystorowych.
Parametry
Systemy testowe Hitachi Energy obejmują zakresy do 14 kV i 10 kA przy regulowanej niskiej indukcyjności błądzącej. Podczas testowania, zaciśnięte testowane urządzenie (DUT) może być precyzyjnie podgrzane do 185 °C dla systemów produkcyjnych lub schłodzone do -40 °C w komorze środowiskowej dla systemów inżynieryjnych. Zespoły zaciskowe mogą obsługiwać urządzenia o średnicy do 240 mm i stosować siłę zacisku do 240 kN.
Automatyzacja
Nasze systemy testowe zostały zaprojektowane z myślą o łatwej integracji ze zautomatyzowanym sprzętem do obsługi. Oprogramowanie systemu testowego jest zgodne z komercyjnymi systemami kontroli, takimi jak systemy realizacji produkcji (MES) i zapewnienie jakości wspomagane komputerowo (CAQ).
- Systemy testowe BiPolar
- Systemy testowe MOSFET IGBT i SiC
| Tyrystor i dioda statyczne/dynamiczne | GTO i dioda statyczne | GTO i dioda dynamiczne | |
Napięcie blokujące AC lub DC |
X | X | X |
|---|---|---|---|
| Charakterystyka bramy | X | X | |
| Stan włączenia, napięcie przewodzenia |
X | X | |
| Opłata za odzyskiwanie wsteczne | X | X | |
| Krytyczne dV/dt | X | ||
| Czas wyłączenia komutowanego obwodu | X | ||
| Włączanie/wyłączanie | X | X |
Systemy testowania niezawodności
- Odwrotna polaryzacja w wysokiej temperaturze
- Przerywany okres eksploatacji / cykle zasilania
- Prąd udarowy
- Tester częstotliwości
Jednostka pomocnicza
- Zespół zaciskowy
- Jednostka rozładowująca kondensator
- Jednostka podgrzewania wstępnego
- Programowalne bramy IGBT i tyrystorowe
- Jednostki akwizycji danych i wyodrębniania parametrów