Wybierz swój region i język

Menu

Zespoły do zastosowań o dużej mocy

Hitachi Energy oferuje zespoły półprzewodnikowe do różnych zastosowań w laboratoriach, produkcji oraz badaniach i rozwoju.

Urządzenia  półprzewodnikowe  są przeznaczone do przełączania bardzo wysokich szybkości wzrostu prądu (di/dt) dla aplikacji Pulse Power. Charakteryzują się one szybkim włączaniem, bardzo wysokim prądem i możliwością blokowania wysokiego napięcia.

Ze względu na wyższą niezawodność i niższe koszty konserwacji, zoptymalizowane zespoły Hitachi Energy coraz częściej zastępują tyratrony i ignitrony.

Oferujemy zespoły obejmujące zakres napięcia do 120 kV i prądu do 200 kA z wykorzystaniem połączeń szeregowych i równoległych. Zestawy niestandardowych konstrukcji są dostępne na zamówienie.

W przypadku zapytań dotyczących aplikacji wypełnij następujący formularz :Kwestionariusz montażowy

Product image for: Zespoły do zastosowań o dużej mocy
Zastosowania
  • Przełączniki zasilania radaru
  • Sterylizacja żywności
  • Wydmuchiwanie skał
  • Wytrącanie pyłu DgNOx/DeSOx
  • Zasilacze laserowe

 

Numer katalogowy Technologia Chłodzenie Maks. Napięcie [kV] dI/dt [kA/nas] Imax [kA] Szerokość impulsu [us] Współczynnik powtórzeń [Hz]
5SVC 032700E00 Wysokie dI/dt IGCT
Branża lotnicza 5.6 6 1.2 2 1350
5SVC 083600E00 Wysokie dI/dt IGCT Woda 20 10 12.6 12 300
5SVC 163500E00 Wysokie dI/dt IGCT Woda 40 4 4.0 1000 25