Wybierz swój region i język

Menu

Wyłącznik generatorowy HEC 10 do 210 kA

Wysokowydajne rozwiązanie systemowe do wymagających zastosowań w elektrowniach

Wyłącznik generatorowy HEC 10 to kompaktowa konstrukcja zdolna do przenoszenia normalnych prądów do 29 000 A, jak również do przerywania prądów zwarciowych do 210 kA w celu ochrony najbardziej krytycznych zastosowań generatorów o mocy do 1500 MW. Oparty na sprawdzonej technologii HEC stosowanej od ponad 20 lat, stanowi rozszerzenie typu HEC 7/8/9 o następujące funkcje:
 

  • Przetestowany w pełni pod kątem zgodności i przekraczający wymagania najnowszej normy IEC/IEEE 62271-37-013 dla wyłączników generatorowych
  • Wyposażony w udoskonalony układ pasywnego chłodzenia oparty na najbardziej zaawansowanej technologii pasywnego ogrzewania rur, opatentowanej przez Hitachi Energy 
  • Wyposażony w jednostkę HMB-8 z najbardziej niezawodnej* linii sprężynowych mechanizmów operacyjnych, zapewniającą bezpieczne działanie przez cały okres eksploatacji wyłącznika generatorowego
  • Opracowany z myślą o ochronie najbardziej wymagających zastosowań generatorów o znamionowym prądzie zwarciowym źródła generatora wynoszącym 160 kA zgodnie z klasą G2** 
  • W pełni zmontowana, przetestowana fabrycznie konstrukcja wtykowa zapewnia znaczne oszczędności czasu oraz kosztów instalacji i uruchomienia  

Zastosowania

  • Nowe instalacje, wymiana i modernizacja elektrowni o mocy do 1500 MW
  • Wymagające zastosowania generatorów zgodnie z klasą G2**

Dlaczego Hitachi Energy?
 

  • Trzecia generacja technologii HEC obejmująca prawie dwie dekady udanej eksploatacji w terenie przez Hitachi Energy
  • Przetestowany w pełni pod kątem zgodności i przekraczający wymagania najnowszej normy IEC/IEEE 62271-37-013 dla wyłączników generatorowych

*  Najbardziej niezawodny mechanizm działania sprężyny, zgodnie z artykułem A3-206 przedstawionym na targach CIGRE 2012

** Dla wyłącznika generatorowego przy znamionowym prądzie zwarciowym źródła generatora charakteryzującym się stopniem asymetrii 130 procent na styku dla przypisanego komponentu prądu przemiennego (AC) znamionowego prądu zwarciowego źródła generatora.

Dostępne opcje:

Product image for: Wyłącznik generatorowy HEC 10 do 210 kA

Skrócone dane dotyczące wydajności

Typ HEC 10-170L HEC 10-170XL HEC 10-210L HEC 10-210XL
Maksymalne napięcie znamionowe [kV] 31.5 31.5 33 33
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej [kV]
(wyłącznik / odłącznik linii)
80 / 90 80 / 90 80 / 90 80 / 90
Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego [kV]
(wyłącznik / odłącznik linii)
150 / 165 150 / 165 150 / 165 150 / 165
Prąd znamionowy [A] do 20 000 do 29 000 do 20 000 do 29 000
Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy [kA] 170 170 210 210