Wybierz swój region i język

Menu

Wyłącznik generatorowy HVS-63 do 63 kA

Najnowsza generacja wyłączników generatorowych

Dzięki nowemu wyłącznikowi generatorowemu HVR-63 firma Hitachi Energy utrzymuje się na pozycji lidera w projektowaniu najbardziej zaawansowanych wyłączników generatorowych.

HVR-63 jest najnowszą generacją Hitachi Energy GCB i najlepiej nadaje się do modernizacji lub wymiany w elektrowniach o mocy jednostkowej do 180 MW. Otwarta konstrukcja i niewielkie wymiary sprawiają, że HVR-63 idealnie nadaje się do instalacji otwartych i w kabinach, gdzie mogą występować zwarcia o natężeniu do 63 kA.

Innowacyjny wbudowany wskaźnik erozji styku bezpośredniego zapewnia wyraźną wizualizację pozostałej długości styku łukowego, zapewniając najwyższy stopień bezpieczeństwa i niezawodności, szczególnie w elektrowniach z częstymi operacjami przełączania, takimi jak elektrownie wodne.

Wyłącznik generatorowy HVR jest dostępny jako HVR-63XS o znamionowym prądzie ciągłym do 6300 A lub jako HVR-63S o znamionowym prądzie ciągłym do 8000 A. Oba warianty umożliwiają elastyczne połączenie z szyną zbiorczą.

Zastosowania

  • Wymiana i modernizacja elektrowni o mocy do 180 MW
  • Instalacje otwarte lub kabinowe
  • Elektrownie o najmniejszych wymaganiach przestrzennych

Dlaczego Hitachi Energy?
 

  • Najmniejszy rozmiar
  • Pomiar ablacji mechanicznej
  • Jedyny wyłącznik generatorowy z wbudowanym wskaźnikiem erozji styków dla najwyższego bezpieczeństwa i niezawodności
  • W pełni przetestowany pod kątem zgodności typu, według IEEE C37.013, światowej normy dla wyłączników generatorowych

Dostępne opcje:

productImage.imageAlt

Skrócone dane dotyczące wydajności

Typ HVR-63XS HVR-63S
Znamionowe maksymalne napięcie [kV] 24 24
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50 / 60 50 / 60
Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej [kV] 60 60
Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego [kV] 125 125
Prąd znamionowy [A] do 6300 do 8000
Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy [kA] 63 63