Wyłącznik generatorowy HVS-63S do 63 kA
Wyłącznik generatorowy (GCB) typu systemowego z innowacyjnym wbudowanym monitorowaniem
HVS-63S GCB z technologią przerywania SF 6 dla prądów zwarciowych do 63 kA i prądów znamionowych do 7150 A, odpowiednich do generatorów do 200 MW. Oparty na sprawdzonej technologii HVR-63, nowy wyłącznik generatorowy jest prawdziwym rozwiązaniem typu systemowego o następujących funkcjach:
- Wbudowana funkcja monitorowania erozji umożliwiająca wizualne wskazanie pozostałego czasu pracy
- Napęd sprężynowy HMB-1 zapewnia o 50% mniejsze zapotrzebowanie na energię w porównaniu do średniej wielkości wyłącznika generatorowego
- Połączony odłącznik, przyłącze uziemienia oraz przełącznik uruchomienia pozwalają na użycie tylko jednego mechanizmu roboczego na biegun
- Niska zawartość gazu SF 6 wynosi zaledwie 5,1 kg w przypadku trzech biegunów, przy niskim współczynniku wycieku poniżej 0,1 procenta rocznie
- Innowacyjna komora wyłączania z podwójnymi stykami głównymi zapewnia większą stabilność rezystancji w okresie serwisowym (20 lat lub 10 000 operacji zamknięcia-otwarcia).
- Kompaktowa konstrukcja mieści się w standardowym kontenerze o długości 6 metrów, co ułatwia transport i obsługę.
Zastosowania
- Nowe instalacje, wymiana i modernizacja elektrowni o mocy do 200 MW
- Najbardziej optymalne rozwiązanie typu systemowego dla elektrowni o mniejszej wydajności
Dlaczego Hitachi Energy?
- Wyłącznik generatorowy typu systemowego z wbudowanym wskaźnikiem erozji styków dla najwyższego bezpieczeństwa i niezawodności
- W pełni zmontowana, przetestowana fabrycznie konstrukcja wtykowa zapewnia znaczne oszczędności czasu oraz kosztów instalacji i uruchomienia
- Przetestowany pod kątem zgodności typu i przewyższający wymagania najnowszej normy dla wyłączników generatorowych i IEEE C37.013
Dostępne opcje:
Skrócone dane dotyczące wydajności
| Typ | HVS-63S |
|---|---|
| Znamionowe maksymalne napięcie [kV] | 24 |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 / 60 |
| Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej [kV] | 60 / 70 |
| Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego [kV] | 125 / 145 |
| Prąd znamionowy [A] | do 7150 / 6900 |
| Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy [kA] | 63 |