Wybierz swój region i język

Menu

Ograniczniki przepięć wysokiego napięcia

Bezpieczna i niezawodna ochrona urządzeń elektrycznych

Ograniczniki przepięć Hitachi Energy są podstawowym zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi i przepięciami podczas przełączania. Hitachi Energy oferuje pełną gamę ograniczników przepięć do zastosowań wysokonapięciowych, w tym rozwiązania dla AC i DC do 1100 kV, a także do zastosowań specjalnych. Oferta obejmuje ograniczniki wysokiego napięcia w obudowie porcelanowej, silikonowej lub w izolacji SF6. Hitachi Energy ma ponad 75-letnie doświadczenie w zakresie ochrony nadnapięciowej oraz ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie izolacji silikonowej. Ograniczniki są instalowane na całym świecie we wszystkich typach klimatów. Konstrukcje są testowane zgodnie z normami IEC 60099-4, ANSI/IEEEC62.11 oraz są zgodne z normami określonymi przez klienta.

Zastosowania

  • Ochrona urządzeń elektroenergetycznych w rozdzielnicach średniego napięcia w izolacji powietrznej i gazowej
  • Zabezpieczenia HVDC
  • Ochrona zespołu kondensatorów szeregowych
  • Ochrona przewodów
  • Ochrona linii przesyłowych
  • Zanieczyszczone obszary i obszary o wysokiej aktywności sejsmicznej

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Ograniczniki przepięć marki Hitachi Energy zostały zaprojektowane tak, aby były bezpieczne i z łatwością przetrwały duże obciążenia
  • Silny nacisk na jakość na wszystkich etapach, od surowców po gotowe produkty
  • Możliwe jest również opracowanie niestandardowych rozwiązań w zakresie poziomów ochrony, wydajności energetycznej i wymiarów

Ograniczniki przepięć wysokiego napięcia

Internetowy przewodnik dla kupujących może pomóc w wyborze ogranicznika przepięć odpowiedniego do danego zastosowania.

Nasza oferta

Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie internetowej

Powiązana oferta

Rozdzielnica w izolacji powietrznej (AIS)

Przekładniki

Kondensatory i filtry

Hitachi Energy Disconnectors

Odłączniki

Ograniczniki przepięć średniego napięcia

Dowiedz się więcej

Internetowy przewodnik dla kupujących ograniczniki przepięć

Ochrona sieci przesyłowej najwyższych napięć w Stanach Zjednoczonych

Ograniczniki przepięć Hitachi Energy chronią południowoafrykańską sieć przesyłową