Wybierz swój region i język

Menu

Zasilanie z lądu na statek i inteligentne porty

Niezawodna infrastruktura energetyczna dla bardziej ekologicznych i wydajnych portów

Aby zminimalizować wpływ portów na środowisko w obliczu rosnącego ruchu towarowego i pasażerskiego, a także coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących emisji, właściciele i operatorzy statków i portów szukają sposobów na poprawę efektywności energetycznej, wydajności i zrównoważonego rozwoju operacji portowych. Perspektywiczne myślenie prowadzi do pojawienia się koncepcji inteligentnych portów, przenoszących udane rozwiązania zasilania z lądu na statek. Wdrożenie inteligentnej infrastruktury portowej i systemów zasilania z lądu na statek pomaga uczynić porty i firmy żeglugowe jeszcze bardziej konkurencyjnymi, ekologicznymi i rentownymi.

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy może poprawić efektywność energetyczną, zwiększyć produktywność i promować zrównoważony rozwój, zapewniając zintegrowaną sieć elektryczną i rozwiązania do automatyzacji, aby przejść od tradycyjnego schematu działania portu do prawdziwej koncepcji inteligentnej placówki
  • Hitachi Energy oferuje pojedynczy interfejs do pełnej elektryfikacji portów i integracji z siecią, zgodny z przyjętymi na całym świecie specyfikacjami technicznymi i standardami
  • Właścicielom statków, operatorom i władzom portowym kompleksowe rozwiązanie Hitachi Energy zapewnia zwiększone bezpieczeństwo i dostępność, dzięki naszemu wszechstronnemu doświadczeniu, dogłębnej wiedzy na temat zastosowań i kompetentnemu wsparciu w całym cyklu życia za pośrednictwem globalnej sieci serwisowej

Applications

Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie internetowej