Obciążenia elektryczne generują i pochłaniają moc bierną. Ponieważ przesyłane obciążenie często różni się znacznie w zależności od godziny, bilans mocy biernej w sieci również się zmienia. Może to spowodować niedopuszczalne zmiany napięcia, w tym spadek napięcia lub nawet załamanie napięcia.
STATCOM stale zapewnia zmienną moc bierną w odpowiedzi na zmiany napięcia, wspierając stabilność sieci – podobnie jak SVC, ale szybciej. STATCOM działa zgodnie z zasadami dla przetwornic źródła napięcia (VSC), łącząc unikatowe rozwiązanie PWM (modulacja szerokości impulsu) z przełączaniem milisekundowym. STATCOM działa przy bardzo ograniczonym zapotrzebowaniu na filtry harmonicznych, co przyczynia się do niewielkich rozmiarów fizycznych. W razie potrzeby, przełączane lub stałe dławiki i kondensatory mogą być używane z przetwornicą źródła napięcia jako dodatkowe elementy mocy biernej w celu osiągnięcia dowolnego pożądanego zakresu.
Instalacja STATCOM w jednym lub kilku odpowiednich punktach sieci zwiększy możliwości przenoszenia mocy poprzez zwiększenie stabilności napięcia i utrzymanie płynnego profilu napięcia w różnych warunkach sieci. Zdolność układu do aktywnego filtrowania jest również bardzo przydatna do poprawy jakości zasilania.
Oferta Hitachi Energy dla STATCOM dużej mocy obejmuje SVC Light STATCOM oraz PCS 6000 STATCOM, gdzie PCS 6000 STATCOM ma zastosowanie do jednostek o wartości do 40 Mvar, a SVC Light STATCOM stosuje się dla wartości powyżej 40 Mvar.
Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie internetowej
SVC Light® STATCOM
SVC Light to koncepcja przetwornicy źródła napięcia oparta na wielopoziomowej modułowej przetwornicy (MMC) z ogniwem łańcuchowym, która została specjalnie dostosowana do systemów zasilania. Fizycznie SVC Light można uznać za źródło napięcia za reaktancją. Generuje i absorbuje moc bierną poprzez elektroniczne przetwarzanie przebiegów napięcia i prądu w przetwornicy źródła napięcia, co sprawia, że nie ma potrzeby włączania fizycznych odgałęzień kondensatora i dławika do generowania/absorpcji mocy biernej. Jest w stanie zapewnić wysoką moc bierną wprowadzaną do sieci w sposób mniej lub bardziej niezakłócony przez ewentualne tłumione napięcia sieciowe i z wysoką odpowiedzią dynamiczną.
Jest to szczególnie przydatne, na przykład do wspierania słabych sieci i poprawy wydajności dużych farm wiatrowych w różnych warunkach sieci, jak również sieci obciążonych przez duży procent klimatyzatorów w gorącym i wilgotnym klimacie. Efektywna moc znamionowa i szybkość reakcji SVC Light nie mają sobie równych. Na przykład w systemach kolei dużych prędkości i zakładach przemysłu ciężkiego stosuje się go do równoważenia napięcia asymetrycznych obciążeń, łagodzenia migotania napięcia wytwarzanego przez elektryczne piece łukowe i aktywnego filtrowania harmonicznych.
Tranzystory IGBT są kluczowymi elementami SVC Light. Wielopoziomowe rozwiązanie do połączeń łańcuchowych powstaje poprzez szeregowe łączenie modułów mostków H w celu utworzenia faz VSC. Rys. 1a przedstawia pojedynczy mostek H z czterema tranzystorami IGBT, a rys. 1b przedstawia konfigurację, w której cztery moduły mostka H tworzą każdą z trzech faz.
Technologia SVC Light jest dostępna dla napięć systemowych do 69 kV i wartości znamionowych przetwornicy do -/+ 360 Mvar. W przypadku wyższych napięć do podłączenia SVC Light do sieci służy transformator obniżający napięcie. SVC Light zapewnia symetryczny zakres roboczy. W przypadku operacji asymetrycznych i w celu optymalizacji wydajności, dławiki i kondensatory z przełącznikiem tyrystorowym są obsługiwane równolegle w celu utworzenia rozwiązań hybrydowych.
Zdjęcie modułowych mostków H, dwa stosy po cztery moduły każdy, pokazano na rys. 2. Kompaktowość zaworów IGBT, brak fizycznych odgałęzień kondensatorów i dławików do generowania/pochłaniania mocy biernej, a także niewielkie zapotrzebowanie na filtry harmonicznych umożliwiają bardzo kompaktowe rozmieszczenie systemu SVC Light.
PCS 6000 STATCOM
PCS 6000 STATCOM to wydajny pakiet systemów zasilania, zaprojektowany specjalnie do łączenia z wymagającymi sieciami. Elastyczność systemu pozwala na zastosowania takie jak dynamiczna stabilizacja napięcia, równoważenie napięcia asymetrycznych obciążeń, łagodzenie migotania napięcia wytwarzanego przez elektryczne piece łukowe i aktywne filtrowanie harmonicznych.
PCS 6000 STATCOM jest szczególnie konkurencyjny pod względem czasu instalacji i zapotrzebowania na przestrzeń. Ponadto wysoka wydajność i niskie koszty konserwacji prowadzą do niskich kosztów operacyjnych. PCS 6000 zapewnia wyjątkową wydajność zarówno w trybie stabilnym, jak i dynamicznym jako urządzenie statyczne bez przełączanych elementów pasywnych.
Dzięki minimalizacji liczby ruchomych części mechanicznych rozwiązanie PCS 6000 STATCOM jest praktycznie bezobsługowe. Przestoje na inspekcje mogą być zatem zaplanowane zgodnie z potrzebami i preferencjami klienta. Brak obracających się części na ścieżce energii skutkuje niezwykle wysoką niezawodnością, dostępnością i niskimi kosztami operacyjnymi w połączeniu z długim okresem eksploatacyjnym. Urządzenie jest zazwyczaj instalowane w wstępnie zmontowanym kontenerze. System STATCOM, w tym elementy sterujące, elektronika zasilająca i jednostka chłodząca, są dostosowane do potrzeb klienta.
Przetwornica PCS 6000
PCS 6000 STATCOM wykorzystuje zaawansowaną technologię IGCT, która została opracowana przez Hitachi Energy na podstawie sprawdzonego bipolarnego tła półprzewodnikowego (GTO). Przetworniki PCS 6000 są oparte na IGCT PEBB (Power Electronic Building Block). Standaryzacja ta umożliwia realizację systemów przy niższych kosztach inżynieryjnych i projektowych, a tym samym korzystnie wpływa na koszty końcowe klienta. Innowacyjna konfiguracja połączeń pozwala na uzyskanie bardzo dobrej wydajności harmonicznej bez konieczności stosowania filtra harmonicznych.
Oszczędność czasu
Firma Hitachi Energy zapewniła, że koncepcja modułowego systemu kontenerów skraca czas budowy do minimum. Przetwornice są wstępnie zmontowane i przetestowane zgodnie z najwyższymi standardami, a na miejsce dostarczane w kontenerach gotowych do natychmiastowej instalacji. Dzięki wysokiemu stopniowi standaryzacji, podczas uruchamiania na miejscu można ograniczyć do minimum ilość sprawdzanych interfejsów. Dzięki modułowej konstrukcji system można nawet w krótkim czasie przenieść do nowej lokalizacji.