Wybierz swój region i język

Menu

Statyczne kompensatory pionowe (SVC)

Statyczne kompensatory Var (SVC) to urządzenia, które mogą szybko i niezawodnie sterować napięciami linii. SVC zazwyczaj reguluje i steruje napięciem do wymaganej nastawy w normalnych, stałych i awaryjnych warunkach, zapewniając w ten sposób dynamiczną, szybką reakcję na zmiany w systemie (np. zwarcia sieciowe, odłączenia linii i generatora). Ponadto SVC może również zwiększyć możliwości przenoszenia, zmniejszyć straty, złagodzić oscylacje mocy czynnej i zapobiec przepięciom przy utracie obciążenia.

Statyczne kompensatory Var  (SVC) są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. SVC składa się z szeregu stałych lub przełączanych odgałęzień, z których co najmniej jedno zawiera tyrystory, a kombinacja odgałęzień może być silnie zróżnicowana w zależności od wymagań. SVC zazwyczaj obejmuje kombinację co najmniej dwóch z poniższych pozycji (np. dławik sterowany tyrystorowo/filtr harmonicznych lub dławik sterowany tyrystorowo/kondensator tyrystorowy/filtr harmonicznych):

  • Dławik sterowany tyrystorowo
  • Kondensator tyrystorowy
  • Filtr harmonicznych

Najczęstsze topologie kompensatorów SVC to: Dławik sterowany tyrystorowo/filtr harmonicznych lub dławik sterowany tyrystorowo/kondensator tyrystorowy/filtr harmonicznych. Główną zaletą stosowania topologii rozgałęzieniami kondensatorów tyrystorowych jest zmniejszenie strat (poprzez zmniejszenie rozmiaru filtra). System sterowania SVC firmy Hitachi Energy może być wykorzystywany do sterowania nowymi lub istniejącymi zewnętrznymi bocznikami.

productImage.imageAlt
Rys. 1: Dwa duże SVC dostarczone do Oncor w obszarze metropolitalnym Dallas-Fort Worth

Dowiedz się więcej

Xcel Energy wzmacnia sieć dzięki zaawansowanym SVC