Układy chłodzenia do zastosowań związanych z przesyłaniem energii
Niestandardowe rozwiązania projektowe z gwarantowaną wydajnością operacyjną
Układy chłodzenia Hitachi Energy obejmują ponad 50% instalacji HVDC i SVC na całym świecie. Dostosowane rozwiązania do specjalnych zastosowań i środowisk. Nasze układy chłodzenia są dostępne jako niestandardowe rozwiązania do specjalnych zastosowań i środowisk z wydajnością chłodzenia od kilku kilowatów do kilku megawatów.
Opracowujemy również systemy specyficzne dla klienta – rozwiązania jednoczęściowe, wieloczęściowe lub szeregowe.
Zastosowania
- Układy chłodzenia HVDC
- Układy chłodzenia SVC
Dlaczego Hitachi Energy?
- Wszystkie urządzenia są rutynowo w pełni testowane przed dostawą, co zapewnia funkcjonalność i minimalizuje czas instalacji
- Rozwiązania kontenerowe montowane na płozach i do zabudowy
- Wbudowana redundancja dla maksymalnej dostępności
Get to know more
-
Zastosowania z bliska
Układy chłodzenia HVDC
Układy chłodzenia HVDC są specyficzne dla każdego projektu. Podstawowe czynniki jakości to czystość wody i niska przewodność. Nasze systemy chłodzenia są zaprojektowane z redundancją dla kluczowych komponentów, a także z myślą o kontroli, aby zapewnić nieskazitelną jakość i najwyższą dostępność.
Układy chłodzenia SVC
Układy chłodzenia SVC są często skomplikowane i mają krótki czas realizacji. Ogromne doświadczenie Hitachi Energy w połączeniu z koncepcją modułową pomaga dostarczać wydajne rozwiązania przy optymalnych kosztach.