Wybierz swój region i język

Menu

Układy chłodzenia do zastosowań przemysłowych

Niestandardowe rozwiązania z gwarantowaną wydajnością operacyjną

Są to kompletne układy chłodzenia czystą wodą do różnych zastosowań przemysłowych o wydajności chłodzenia od 2 kW do kilku megawatów. Rozwiązania te są przeznaczone do szerokiego zakresu projektów przemysłowych, infrastrukturalnych i badawczych.  Hitachi Energy oferuje również usługi  posprzedażowe w celu optymalizacji produktywności.

Opracowujemy też systemy specyficzne dla klienta: rozwiązania jednoczęściowe, wieloczęściowe lub szeregowe.

Zastosowania

  • Chłodzenie w procesach metalurgicznych
  • Chłodzenie napędów, prostowników i przetwornic 
  • Chłodzenie urządzeń badawczych/medycznych
  • Chłodzenie środowiska nieelektrycznego
  • Chłodzenie centrów danych

Dlaczego Hitachi Energy?
 

  • Wszystkie urządzenia są rutynowo w pełni testowane przed dostawą, co zapewnia funkcjonalność i minimalizuje czas instalacji 
  • Rozwiązania kontenerowe montowane na płozach i do zabudowy
  • Wbudowana redundancja dla maksymalnej dostępności
productImage.imageAlt

Get to know more

Obszary zastosowań

Obszar zastosowania Opis
Układy chłodzenia przetwornic Obszary takie jak górnictwo, linie kolejowe i budownictwo przybrzeżne.
Układy chłodzenia generatorów Chłodzenie generatorów, w tym elektrowni jądrowych. Zapewniamy odpowiednie kompetencje w zakresie ustalonych standardów jądrowych
Układy chłodzenia morskiego i przybrzeżnego Na statkach lub w pobliżu słonej wody układy chłodzenia muszą radzić sobie z wysokimi wibracjami i agresywnym otoczeniem. Zapewniamy kompetencje w zakresie standardów NORSOK i DNV, które są często stosowane w tych środowiskach. Typowe zastosowania morskie to napęd azipod i inne systemy elektryczno-spalinowe
Układy chłodzenia ropy naftowej i gazu Obszary takie jak napędy sprężarek LNG (skroplonego gazu ziemnego), sprzęt wiertniczy i pompy płuczkowe do platform wiertniczych, które stawiają wymagania układowi chłodzenia, na przykład ATEX i wysokie klasy IP.
Układy chłodzenia prostowników Odbiorcy dużych ilości prądu stałego, tacy jak przemysł aluminiowy i chemiczny, wykorzystują prostowniki dużej mocy z chłodzeniem wodnym.
Układy chłodzenia urządzeń badawczych/medycznych Elektromagnesy w pierścieniach akceleracyjnych i cyklotronach do celów badawczych lub medycznych są często chłodzone wodą o niskiej przewodności.
Układy chłodzenia SVC Układy chłodzenia SVC. Układy są często złożone, a terminy realizacji krótkie, dlatego nasze doświadczenie i modułowa koncepcja są bardzo cenne.
Układy chłodzenia w centrach przetwarzania danych i inne Nieustannie poszukujemy nowych możliwości współpracy z naszymi klientami.