Zewnętrzne przekładniki napięciowe napełniane olejem dedykowane do podstacji od HV do LV/MV i spełniania potrzeb w zakresie zasilania zdalnego
Indukcyjne przekładniki napięciowe SSVT składają się z jednofazowej konstrukcji przeznaczonej do podłączenia między fazą a uziemieniem w sieciach wysokiego napięcia 46–362 kV z trwale uziemionym punktem neutralnym w celu zasilania paneli niskiego lub średniego napięcia.
Konstrukcja umożliwia wygodną instalację w środowisku podstacji poprzez prosty montaż na wspornikach jednofazowych. Przekładnik napięciowy jest bezpośrednio podłączony do sieci wysokiego napięcia i dostarcza zasilanie do panelu w podstacji lub do zdalnych odbiorników zasilanych bezpośrednio z linii wysokiego napięcia. Przekładniki napięciowe mogą dostarczać napięcia wyjściowe od 120 V do poziomu średniego napięcia (dla określonych napięć wyjściowych należy skontaktować się z fabryką). Dostępne poziomy mocy obejmują zakres od 10 kVA do 167 kVA zasilania jednofazowego dla wszystkich napięć systemu oraz aż do 333 kVA dla systemów 245 kV.
Przekładniki napięciowe stacji mogą być dostarczane tylko do zasilania lub do zasilania wraz z opcjonalnym uzwojeniem pomiarowym z pojedynczym lub dwoma zaczepami do pomiaru napięcia. Hermetyczne uszczelnienie konstrukcji odbywa się za pomocą poduszki gazowej nad olejem, aby zapobiec swobodnemu wnikaniu powietrza z zewnątrz wraz z wilgocią.
Izolatory ANSI 70 w kolorze szarym mają konstrukcję o wysokiej odporności na pełzanie i udary. Izolatory porcelanowe są dostępne standardowo, a opcjonalnie z konstrukcją polimerową, z wyjątkiem modelu 362 kV o standardowej konstrukcji polimerowej.
Zastosowania
- Zapotrzebowanie na pomocnicze zasilanie stacji
- Zastosowania kolejowe dla małych potrzeb w zakresie zasilania
- Zasilanie w odległych lokalizacjach dla małych obciążeń przemysłowych lub górniczych
- Elektryfikacja obszarów wiejskich w celu obniżenia kosztów pierwszego zasilania
Dlaczego Hitachi Energy?
Firma Hitachi Energy rozwinęła rynek przekładników napięciowych w Ameryce Północnej i pozostajemy innowatorem w tej dziedzinie, co roku przedstawiając nowe projekty. Nasza oferta produktów jest bardziej zróżnicowana i spełnia wiele specyficznych dla aplikacji wymagań naszych globalnych użytkowników w celu zapewnienia optymalnej obsługi. Mamy możliwość tworzenia kompletnych pakietów mini-podstacji w celu zmniejszenia pierwszych kosztów dostawy energii elektrycznej na obszarach wiejskich.
- Nasi eksperci pomogą Ci w znalezieniu optymalnych rozwiązań.
- Konstrukcje do łatwego montażu w bardzo małych przestrzeniach, od klimatu polarnego do pustynnego
- Konstrukcja o małych stratach jest jednym z najbardziej wydajnych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku w porównaniu z transformatorami mocy, uzwojeniami trzeciorzędowymi transformatorów mocy, liniami dystrybucyjnymi lub zasilaniem średniego napięcia z innych źródeł
- Produkt ten zapewnia wysoką niezawodność i dostępność zasilania dla każdego obciążenia krytycznego o mocy do 333 kVA na fazę
Skrócone dane dotyczące wydajności
| Przekładnik napięciowy | |
|---|---|
| Instalacja | Na zewnątrz |
| Konstrukcja | Typ przekładnika napięciowego |
| Izolacja | Olej-papier |
| Najwyższe napięcie dla sprzętu | 46–362 kV |
| Współczynnik napięcia (Vf) | do 1,25 |
| Izolatory | Standardowe izolatory porcelanowe* |
| Odległość upływu | ≥ 25 mm/kV (większe na zamówienie) |
| Warunki eksploatacyjne | |
|
od -40ºC do +40ºC (standardowo)** |
|
Maksymalnie 1000 m (standardowo) ** |
| Moc znamionowa | 10 kVA, 25 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 167 kVA (200 kVA, 250 kVA i 333 kVA dostępne dla poziomów 245 kV) |
| Uzwojenia pomiarowe | Na zamówienie opcjonalne uzwojenia pomiarowe z pojedynczym lub dwoma zaczepami do pomiaru napięcia |
| Dokładność pomiaru | Spełnia wymogi większości klas pomiaru i ochrony IEC i IEEE |
* Na zamówienie guma silikonowa (SIR), z wyjątkiem modelu 362 kV, gdzie SIR jest standardem
** Możliwe inne temperatury i wysokości