Przekładnik napięciowy stacji serwisowej (SSVT) do obniżania napięcia (69–145 kV)
Zewnętrzne przekładniki napięciowe stacji serwisowych (SSVT), wypełnione olejem i dedykowane do stacji elektroenergetycznych od wysokiego do średniego napięcia oraz spełniania potrzeb w zakresie zasilania zdalnego
Indukcyjne przekładniki napięciowe SSMV składają się z jednofazowej konstrukcji przeznaczonej do podłączenia między fazą a uziemieniem w sieciach wysokiego napięcia z trwale uziemionym punktem neutralnym 69–145 kV w celu zasilania paneli średniego napięcia. Konstrukcja pozwala na wygodną instalację z prostym montażem na jednofazowym stojaku wsporczym w pobliżu linii przesyłowych wysokiego napięcia, w połączeniu z dostarczonymi przez użytkownika urządzeniami zabezpieczającymi po stronie pierwotnej i wtórnej.
Strona pierwotna i wtórna SSMV są chronione przed przepięciami przez integralnie zamontowane ograniczniki przepięć, dobrane do napięcia znamionowego systemu, które są montowane fabrycznie na wsporniku SSMV. Układ ten może spełnić potrzeby dystrybucyjne zasilania zdalnego w zakresie do 30 km. SSMV oferuje napięcia wyjściowe od 2,4 kV do 15 kV (należy skontaktować się z fabryką w celu ustalenia konkretnego napięcia wyjściowego) dla zastosowań 50 lub 60 Hz. Dostępne poziomy mocy do 200 kVA w układzie jednofazowym można łączyć w układy trójfazowe o mocy 600 kVA.
Hermetyczne uszczelnienie konstrukcji uzyskuje się za pomocą poduszki gazowej nad olejem, aby zapobiec wnikaniu powietrza z zewnątrz wraz z wilgocią. Izolatory ANSI 70 w kolorze szarym mają konstrukcję o wysokiej odporności na pełzanie i udary. Standardem są izolatory porcelanowe, a opcjonalnie oferowane są izolatory polimerowe.
Zastosowania
- Elektryfikacja obszarów wiejskich w celu obniżenia kosztów pierwszego zasilania
- Zastosowania kolejowe dla małych potrzeb energetycznych
- Zapotrzebowanie na energię elektryczną w górach lub innych odległych lokalizacjach dla małych obciążeń komercyjnych, przemysłowych lub górniczych
Dlaczego Hitachi Energy?
Firma Hitachi Energy rozwinęła rynek przekładników napięciowych do stacji serwisowych w Ameryce Północnej i pozostaje innowatorem w tej dziedzinie dzięki nowej konstrukcji SSMV. Nasza oferta produktów jest bardziej zróżnicowana i obejmuje większość konkretnych potrzeb naszych globalnych użytkowników, aby zapewnić optymalną obsługę w kompaktowym pakiecie. Hitachi Energy ma możliwość łączenia produktów w zestawy, aby zaoferować kompletny pakiet mini-stacji elektroenergetycznych w celu zmniejszenia pierwszych kosztów zapotrzebowania na energię na obszarach wiejskich, jeśli użytkownik chce, aby firma Hitachi Energy koordynowała cały pakiet mini-podstacji.
- Nasi eksperci pomogą w znalezieniu optymalnych rozwiązań
- Konstrukcje do łatwego montażu w bardzo małych przestrzeniach, od klimatu polarnego do pustynnego
- Konstrukcja o małych stratach jest jednym z najbardziej wydajnych rozwiązań dla stacji serwisowych dostępnych obecnie na rynku w porównaniu z przekładnikami prądowymi, uzwojeniami trzeciorzędowymi przekładników prądowych, liniami dystrybucyjnymi lub zasilaniem średniego napięcia z innych źródeł
- Produkt ten zapewnia wysoką niezawodność i dostępność zasilania dla każdego obciążenia krytycznego o mocy do 200 kVA na fazę
Podstawowe dane dotyczące wydajności
| SSMV | |
|---|---|
| Instalacja | Na zewnątrz |
| Konstrukcja | Typ przekładnika napięciowego stacji serwisowej |
| Izolacja | Olej-papier |
| Najwyższe napięcie dla urządzenia | 69–145 kV |
| Współczynnik napięcia (Vf) | do 1,25 |
| Izolatory | Standardowe izolatory porcelanowe* |
| Odległość upływu | ≥ 25 mm/kV (większe na życzenie) |
| Warunki eksploatacyjne | |
|
od -40ºC do +40ºC (standardowo)** |
|
1000 m (standardowo) ** |
| Moc znamionowa | 100 kVA, 167 kVA , 200 kVA |
| Ochrona przed przepięciami | Ogranicznik klasy stacyjnej po stronie wysokiego napięcia i ogranicznik klasy dystrybucyjnej po stronie średniego napięcia |
* Na zamówienie guma silikonowa (SIR)
** Możliwe inne temperatury i wysokości