Przekładnik prądowy TG (72,5 – 800 kV)
Przekładnik w izolacji gazowej zapewnia większe bezpieczeństwo i niezawodność
TG to przekładnik prądowy wysokiego napięcia w izolacji gazowej o konstrukcji z górnym rdzeniem, o wytrzymałości do 4000 A i przystosowany do napięcia od 72,5 do 800 kV. Uzwojenia pierwotne i wtórne znajdują się wewnątrz górnej części przekładnika. Ważne cechy produktu to:
- Odpowiedni zarówno do pomiarów, jak i ochrony
- Krótki przewód pierwotny z niskimi stratami termicznymi odpowiedni dla wysokiego prądu znamionowego
- Rdzenie magnetyczne wykonane ze stali laminowanej o ziarnie orientowanym i wysokiej przepuszczalności
- Uzwojenia wykonane z miedzi elektrolitycznej
- Margines bezpieczeństwa dla normalnych obciążeń wiatrowych oraz naprężeń spowodowanych przez przewody i siły sejsmiczne
- Zdalne sterowanie poziomem izolacji wewnętrznej za pomocą manometru z progiem alarmowym i progiem blokady
- Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa chroni urządzenie przed nadciśnieniem wewnętrznym
Zastosowania
- Pomiar rozliczeniowy
- Przekaźniki zabezpieczające
- Sterowanie systemem i wskazywanie przepływu mocy
Dlaczego Hitachi Energy?
W przypadku przekładników TG połączenie izolacji gazowej SF6 z izolatorem kompozytowym oferuje szereg zalet:
- Konstrukcja odporna na wybuchy
- Niepalny
- Brak wyładowań częściowych
- Dielektryk nie ulega starzeniu
- Wyższa wydajność w bardzo zanieczyszczonych środowiskach
- Bezobsługowy
- Cykl użytkowania wynoszący 30 lat
Skrócone dane dotyczące wydajności
| Przekładnik prądowy TG | |
|---|---|
| Instalacja | Na zewnątrz |
| Konstrukcja | Wolnostojąca z rdzeniem górnym |
| Izolacja | Gaz SF 6 |
| Najwyższe napięcie dla sprzętu | 72,5 – 800 kV |
| Maks. prąd pierwotny | Do 4000 A |
| Prąd zwarciowy | Do 63 kA |
| Izolatory | Porcelana lub kompozyt |
| Krótkotrwałe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej | Do 975 kV |
| Wyciek gazu SF6 | Mniej niż 0,1% rocznie |
| Temperatura otoczenia | od -50 ºC do +40 ºC (standardowo) |
| Poziom zanieczyszczenia | IV (bardzo wysoki) |
| Dokładność | Spełnia wszystkie klasy pomiaru i ochrony IEC i IEEE |