Przekładnik prądowy IMB (36–800 kV)
Elastyczna konstrukcja umożliwia tworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta
Przekładniki prądowe IMB oparte są na konstrukcji typu kadziowego (hairpin) i są dostępne z izolatorami porcelanowymi lub z gumy silikonowej.
Przekładniki prądowe Hitachi Energy są dostosowane do potrzeb klienta. Połączenie różnych rozmiarów zbiorników, systemów rozprężania, uzwojeń pierwotnych itp. umożliwia spełnienie większości wymagań klientów w zakresie od 36 kV do 800 kV.
Hitachi Energy dostarczyła i zainstalowała na całym świecie ponad 170 000 urządzeń — od pustyni po arktyczne klimaty. Kompleksowa dokumentacja serwisowa wskazuje, że współczynnik awarii przekładników prądowych IMB jest do czterech razy niższy niż średnia w branży.
Zastosowania
- Pomiar rozliczeniowy
- Przekaźniki ochronne
- Sterowanie systemem i wskazywanie przepływu mocy
Dlaczego Hitachi Energy?
- Przekładniki prądowe IMB z izolacją olejowo-papierową mają największą na świecie bazę do pomiaru rozliczeniowego i ochrony w sieciach wysokiego napięcia.
- Ze względu na nisko położony środek ciężkości, przekładniki prądowe IMB doskonale nadają się do obszarów o wysokiej aktywności sejsmicznej.
- Zostały zaprojektowane do pracy w szerokim zakresie warunków, od klimatu polarnego po pustynny
- Elastyczna konstrukcja kadzi umożliwia stosowanie dużych i/lub wielu rdzeni
- Unikatowe wypełnienie kwarcowe minimalizuje ilość oleju i pozwala na użycie prostego i niezawodnego systemu rozprężania. Wypełnienie kwarcowe zapewnia również mechaniczne wsparcie dla rdzeni i uzwojenia pierwotnego.
- Ogromne doświadczenie i wiedza specjalistyczna firmy Hitachi Energy pozwala na znalezienie optymalnych rozwiązań zgodnie z wymaganiami zakładu.
Podstawowe dane dotyczące wydajności
| IMB | ||
|---|---|---|
| Instalacja | Na zewnątrz | |
| Konstrukcja | Typ kadziowy (hairpin) | |
| Izolacja | Olej-papier-kwarc | |
| Najwyższe napięcie dla sprzętu | kV | 36 - 800 |
| Maks. prąd znamionowy | A | Do 4000 |
| Prąd zwarciowy | kA/1 s | Do 63 |
| Izolatory | Porcelana Na zamówienie guma silikonowa |
|
| Odległość upływu | mm/kV | ≥ 25 Dłuższe na życzenie |
| Temperatura otoczenia | ºC | od 40 do +40 |
| Projektowana wysokość eksploatacji | m | Maksymalnie 1000 (standardowo) Inne na zamówienie |
| Dokładność | Spełnia wszystkie klasy pomiaru i ochrony IEC i IEEE |