Wybierz swój region i język

Menu

Kondensatorowy przekładnik napięciowy TYD (126 – 550 kV)

Światowej klasy CVT zapewniający długotrwałą wydajność i niezawodność

Kondensatorowy przekładnik napięciowy TYD służy do pomiaru rozliczeniowego i zabezpieczeń w sieciach wysokiego napięcia.

Jest to konstrukcja jednofazowa przeznaczona do połączeń między fazą a uziemieniem w sieciach z izolowanymi lub bezpośrednio uziemionymi punktami neutralnymi. Wysokiej jakości, najnowocześniejsza, zautomatyzowana produkcja elementów kondensatora gwarantuje stałą jakość, długoterminową niezawodność i wydajność. Ze względu na zoptymalizowane proporcje mieszanego dielektryka, elementy kondensatora podlegają niskim naprężeniom elektrycznym i odznaczają się wysoką stabilnością przy ekstremalnych wahaniach temperatury.

Przekładniki TYD są dostępne w zakresie napięć od 126 kV do 550 kV. Są one odporne na zmienne warunki pogodowe, w tym klimat polarny i pustynny.

Zastosowania

  • Pomiar rozliczeniowy
  • Przekaźniki ochronne
  • Kontrola systemu i sygnalizacja przepływu mocy

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Niezawodność
    • Niskie naprężenia napięciowe w elementach kondensatora gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność produktu. 
    • Hitachi Energy zapewnia najbardziej wydajne rozwiązania tłumienia ferrorezonansu dostępne na rynku. Technologia tłumienia Hitachi Energy gwarantuje bezpieczną i stabilną eliminację ferrorezonansu przy wszystkich częstotliwościach i napięciach aż do znamionowego współczynnika napięcia.
  • Dokładność
    • Dobra dokładność w każdych warunkach pracy, niezależnie od wahań temperatury, częstotliwości, napięcia i obciążenia.
    • Mieszany dielektryk (polipropylen i papier) w unikalnych proporcjach, znacznie bardziej stabilny w przypadku zmian temperatury niż inne mieszane dielektryki, zapewnia TYD doskonałą stabilność dokładności.
  • Elastyczność
    • Jednostka TYD jest zaprojektowana i dostosowywana fabrycznie do obciążenia i klasy dokładności zgodnie ze specyfikacjami.
    • Bogate doświadczenie i wiedza specjalistyczna Hitachi Energy pomagają znaleźć optymalne rozwiązanie.

Podstawowe dane dotyczące wydajności

TYD    
Instalacja   Na zewnątrz
Konstrukcja   Typ kondensatora, zgodny z normą IEC
Izolacja
    CVD
    EMU
  Folia aluminiowa / papier / folia polipropylenowa, olej syntetyczny
Papier – olej mineralny
Najwyższe napięcie dla urządzenia kV 126 – 550
Współczynnik napięcia (Vf)   Do 1,9/8 godzin
Izolatory   Porcelana/ guma silikonowa
Odległość upływu mm/kV > 25 
Dłuższe na życzenie
Temperatura otoczenia ºC od -40 do +40
Inne na żądanie
Wysokość konstrukcyjna m Maksymalnie 1000
Inne na żądanie
productImage.imageAlt