Niezawodna dokładność przy dużym obciążeniu
Indukcyjne transformatory separacyjne POF mają konstrukcję jednofazową i służą do łączenia faz i uziemienia w sieciach z izolowanymi lub bezpośrednio uziemionymi punktami neutralnymi.
Niezwykle niska gęstość strumienia rdzenia pozwala POF wytrzymać ciągłe napięcie znamionowe 100% i zapewnić 173% przepięcia przez 1 minutę (POF-550) lub 190% przez 8 godzin (POF-350 i niższe). Hermetyczne uszczelnienie konstrukcji uzyskuje się za pomocą poduszki gazowej nad olejem, aby zapobiec wnikaniu powietrza z zewnątrz wraz z wilgocią.
Zastosowania
- Pomiar przychodów
- Przekaźniki zabezpieczające
- Sterowanie systemem i wskazywanie przepływu mocy
Dlaczego Hitachi Energy?
- POF jest bardzo wydajnym indukcyjnym transformatorem separacyjnym, odpornym na ekstremalne warunki i charakteryzującym się doskonałymi wynikami serwisowymi.
- Modele 72 kV i niższe wykorzystują cykloalifatyczny epoksydowy izolator przepustowy, aby zminimalizować zawartość oleju, obniżyć środek ciężkości dla lepszej odporności sejsmicznej i zapewnić dodatkową odległość uderzenia i upływu w standardowej konstrukcji.
- W przypadku napięcia 123 kV standardem jest izolator porcelanowy z opcjonalnymi izolatorami z gumy silikonowej, zapewniającymi jeszcze lepszą wydajność w silnie zanieczyszczonych środowiskach.
- Konstrukcja rdzenia z rozproszoną szczeliną zapewnia niskie straty i gwarantuje, że jednostka ma względnie wysoką dokładność obciążenia 400 VA (ZZ).
- Doskonałe wsparcie ze strony inżynierów aplikacji zapewnia optymalne rozwiązania dla danego projektu
- Zaprojektowany dla zróżnicowanych warunków środowiskowych – od polarnych po pustynne
- Rdzeń z rozproszoną szczeliną zapewnia najlepszą dokładność przy najniższych stratach rdzenia przez cały okres użytkowania
Skrócone dane dotyczące wydajności
| POF | |
|---|---|
| Instalacja | Na zewnątrz |
| Konstrukcja | Typ indukcyjny |
| Izolacja | Olej-papier |
| Najwyższe napięcie dla sprzętu | 48–123 kV |
| Współczynnik napięcia (Vf) | Do 1,9-8 godzin |
| Izolatory | 72 kV i mniej: Epoksyd cykloalifatyczny 115 kV: Porcelana w standardzie, guma silikonowa (SIR) na zamówienie |
| Odległość upływu | ≥ 20 mm/kV (więcej na zamówienie) |
| Warunki eksploatacyjne | |
|
od -40ºC do +40ºC (standardowo) |
|
Maksymalnie 1000 m (standardowo) |
| * Możliwe są inne temperatury i wysokości | |
| Dokładność | Spełnia wszystkie klasy pomiaru i ochrony IEC i IEEE |