Wybierz swój region i język

Menu

Transformator napięciowy TVI (72,5–420 kV)

Przekładnik w izolacji gazowej zapewnia większe bezpieczeństwo i niezawodność

TVI to izolowany gazem SF6 indukcyjny przekładnik napięciowy przeznaczony do pomiaru rozliczeniowego i ochrony w sieciach wysokiego napięcia. TVI jest przeznaczony do napięć do 420 kV.

  • Nadaje się zarówno do pomiarów, jak i ochrony 
  • Rdzenie magnetyczne wykonane ze stali laminowanej o ziarnie orientowanym i wysokiej przepuszczalności
  • Uzwojenia wykonane z miedzi elektrolitycznej
  • Margines bezpieczeństwa dla normalnych obciążeń wiatrowych oraz naprężeń spowodowanych przez przewody i siły sejsmiczne
  • Zdalne sterowanie poziomem izolacji wewnętrznej wyposażonego w próg alarmowy i próg blokady
  • Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa chroni urządzenie przed nadciśnieniem wewnętrznym

Zastosowania

  • Pomiar przychodów 
  • Przekaźniki zabezpieczające
  • Sterowanie systemem i wskazywanie przepływu mocy

Dlaczego Hitachi Energy?

TVI, dzięki zastosowaniu gazu SF 6 i izolatora kompozytowego, posiada szereg zalet:

  • Konstrukcja jest odporna na wybuch
  • Dostępny z odłącznikiem w izolacji gazowej dla większej elastyczności podczas pracy
  • Brak wyładowań częściowych
  • Dielektryk nie ulega starzeniu
  • Wyższa wydajność w bardzo zanieczyszczonych środowiskach
  • Bezobsługowość
  • Cykl życia wynoszący 30 lat

Skrócone dane dotyczące wydajności

TVI  
Instalacja Na zewnątrz
Konstrukcja Wolnostojący dolny rdzeń
Izolacja Gaz SF 6
Najwyższe napięcie sprzętu 72,5 – 420 kV
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej Do 630 kV
Napięcie wytrzymywane impulsu piorunowego Do 1425 kV
Izolatory Kompozyt
Temperatura otoczenia od -50 ºC do +40 ºC (standardowo)
Poziom zanieczyszczenia IV (bardzo ciężkie)
Dokładność Spełnia wszystkie klasy pomiaru i ochrony IEC i IEEE
Product image for: Transformator napięciowy TVI (72,5–420 kV)