Przekładnik prądowy LB (30,5–330 kV)
Niezawodny przekładnik prądowy o konstrukcji kadziowej w izolacji olejowej do zastosowań zewnętrznych
Przekładnik LB w izolacji olejowej do instalacji zewnętrznych mają konstrukcję kadziową. Wszystkie nasze przekładniki są budowane zgodnie ze specyfikacjami klienta. Dostępne są z izolatorami porcelanowymi lub z gumy silikonowej, przy czym izolator z brązowej porcelany jest uważany za standardowy. Hermetyczne uszczelnienie konstrukcji uzyskuje się za pomocą poduszki gazowej nad olejem, aby zapobiec wnikaniu powietrza z zewnątrz wraz z wilgocią.
LB wykazuje niezawodne działanie podczas pracy z niskim wskaźnikiem awarii w terenie, który jest niższy niż średnia w branży. Konstrukcja ta została zainstalowana w różnych zastosowaniach, od klimatu pustynnego po arktyczny.
Zastosowania
- Pomiar rozliczeniowy
- Przekaźniki ochronne
- Sterowanie systemem i wskazywanie przepływu mocy
Dlaczego Hitachi Energy?
- Zoptymalizowana konstrukcja izolacji i technika obróbki zapewniają większą niezawodność oraz wyjątkowo skuteczną izolację
- Ze względu na nisko położony środek ciężkości, przekładniki prądowe LB doskonale nadają się do obszarów o wysokiej aktywności sejsmicznej.
- Zostały zaprojektowane do pracy w szerokim zakresie warunków, od klimatu pustynnego po polarny
- Elastyczna i indywidualnie dostosowana konstrukcja jest odpowiednia dla szerokiego zakresu prądów pierwotnych
Podstawowe dane dotyczące wydajności
| LB | |
|---|---|
| Instalacja | Na zewnątrz |
| Konstrukcja | Typ kadziowy |
| Izolacja | Olej-papier |
| Najwyższe napięcie dla sprzętu |
30,5 – 300 kV |
| Maks. prąd znamionowy | Do 4000 A |
| Prąd zwarciowy | Do 63 |
| Izolatory | Porcelanowe (opcjonalnie z gumy silikonowej) |
| Odległość upływu | ≥ 25 mm/kV (większe na życzenie) |
| Warunki eksploatacyjne | |
|
od -40 oC do +40 oC (standardowo) |
|
Maksymalnie 1000 m (standardowo) |
| * Inne temperatury i wysokości na zamówienie | |
| Dokładność | Spełnia wszystkie klasy pomiarów i ochrony IEC iIEEE |