Przekładniki prądowe typu PA
Rozwiązanie zapewniające wysoką dokładność transformacji prądu w liniach sieci wysokiego napięcia
Napowietrzne jednofazowe indukcyjne przekładniki prądowe typu PA72a, PA123a i PA145a przeznaczone są do zasilania układów pomiarowych i zabezpieczających w sieciach elektroenergetycznych o najwyższym napięciu odpowiednio 72,5 kV, 123 kV i 145 kV i częstotliwości 50 lub 60 Hz.
Przekładniki prądowe typu PA72a, PA123a i PA145a są konstrukcji głowicowej. Elementy aktywne zostały umieszczone w hermetycznej obudowie. Przekładniki prądowe PA są wypełnione olejem do przekładników niezawierającym PCB.
Dzięki konstrukcji głowicowej przekładnika jest możliwe uzyskanie wysokich wartości prądów zwarciowych (cieplnego i dynamicznego) oraz szerokiego zakresu prądów znamionowych i mocy uzwojeń wtórnych.
Zastosowania
- W systemach pomiarowych do rozliczania energii elektrycznej
- W układach zabezpieczeń w sieci elektroenergetycznej
- W układach sterowania w siecią elektroenergetyczną
Dlaczego Hitachi Energy?
Firma Hitachi Energy dostarcza przekładniki prądowe, które zapewniają naszym użytkownikom korzyści w postaci m.in. dostępności wysokich klas dokładności, wysokiej odporności na warunki środowiskowe i długiej bezawaryjnej eksploatacji. Osiągnięto to poprzez:
- Zastosowanie wysokiej jakości materiałów zgodnych z obowiązującymi normami od sprawdzonych dostawców
- Olej stosowany do impregnacji przekładników (wg IEC 60296) nie zawiera związków chloru (PCB)
- Stabilności transformacji prądu podczas całego okresu eksploatacji urządzenia
- Duża wytrzymałość mechaniczna i elektryczna
- Wszystkie elementy obudowy wykonane z materiałów odpornych na korozję
- Bezobsługowość
- Krótkie terminy dostaw
- Długa eksploatacja przez ponad 25 lat
Dane ogólne przekładnika
Parametr |
Wartość** |
||
Typ |
PA72a |
PA123a |
PA145a |
Zgodność ze standardami |
IEC 61869-2, PN-EN 61869-2 |
||
Najwyższe napięcie systemu |
72,5 kV |
123 kV |
145 kV |
Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej przy 50 Hz |
140 kV/60 s |
230 kV/60 s |
275 kV/60 s |
Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego (1,2/50 µs) |
325 kV |
550 kV |
650 kV |
Częstotliwość znamionowa |
50 lub 60 Hz |
||
Minimalna droga upływu |
16; 20; 25; 31 mm/kV |
||
Masa całkowita |
do 420 kg; 360* kg |
||
Maks. masa oleju izolacyjnego (wolnego) |
do 90 kg |
||
Temperatura otoczenia |
od -40°C do +40°C |
||
Wysokość n.p.m. |
maks. 1000 m |
||
Wilgotność |
do 100% w temperaturze 30°C |
||
* izolator kompozytowy
** inny zakres parametrów dostępne na żądanie