Przekładnik prądowy COF (25–170 kV)
Niezawodny, izolowany olejowo, najwyższej klasy przekładnik prądowy z górnym rdzeniem do użytku na zewnątrz
Przekładniki prądowe COF z izolacją olejową do instalacji zewnętrznych bazują na konstrukcji z górnym rdzeniem. Wszystkie nasze przekładniki prądowe są budowane zgodnie ze specyfikacjami klienta. Przekładniki prądowe COF, dostępne w różnych rozmiarach kopuł i wyposażone w maksymalnie trzy niezależne rdzenie od 25 kV do 170 kV, sprawdzają się w wielu zastosowaniach do pomiarów i ochrony. Ten przekładnik prądowy jest dostępny z izolatorami porcelanowymi lub z gumy silikonowej, przy czym szary izolator porcelanowy ANSI 70 jest uważany za produkt standardowy. Hermetyczne uszczelnienie konstrukcji uzyskuje się za pomocą poduszki gazowej nad olejem, aby zapobiec wnikaniu powietrza z zewnątrz wraz z wilgocią.
COF wykazuje niezawodne działanie podczas pracy z niskim wskaźnikiem awarii w terenie, który jest niższy niż średnia w branży. Rozwiązanie to zostało zainstalowana na całej półkuli zachodniej, od klimatu pustynnego po arktyczny.
Zastosowania
- Pomiar rozliczeniowy
- Przekaźniki zabezpieczające
- Sterowanie systemem i wskazywanie przepływu mocy
Dlaczego Hitachi Energy?
- Jeśli chodzi o systemy pomiaru rozliczeniowego i zapewniania ochrony w sieciach wysokiego napięcia, przekładnik prądowy COF z izolacją olejowo-papierową ma od dawna w branży reputację niezawodnego i wszechstronnego rozwiązania, co pozwala mu sprostać najbardziej wymagającym zastosowaniom.
- Doskonałe wsparcie inżynieryjne w zakresie zapewnienia optymalnych rozwiązań
- Zaprojektowane z myślą o zróżnicowanych warunkach środowiskowych
- Konstrukcje specjalne dla krytycznych zastosowań, takich jak szeroki zakres pomiarów, monitorowanie baterii kondensatorów i inne wymagające zastosowania
- Konstrukcja głowicy pozwala na zastosowanie wyższego prądu bez specjalnych chłodnic i dodatkowych kosztów
- Krótkie przejście pierwotne w kopule zapewnia wysoką zdolność rozłączania prądu zwarciowego
- Dielektrycznie rygorystyczna produkcja obejmuje hermetycznie zamkniętą konstrukcję przetestowaną w 100% pod kątem wyładowań częściowych
Skrócone dane dotyczące wydajności
| COF | |
|---|---|
| Instalacja | Na zewnątrz |
| Konstrukcja | Typ z górnym rdzeniem |
| Izolacja | Olej-papier |
| Najwyższe napięcie dla sprzętu |
25–170 kV |
| Maks. prąd podstawowy | Do 3400 A |
| Prąd zwarciowy | Do 120 kA/1 s |
| Izolatory | Porcelanowe (opcjonalnie z gumy silikonowej) |
| Odległość upływu | ≥ 25 mm/kV (większe na zamówienie) |
| Warunki eksploatacyjne | |
|
od -40 oC do +40 oC (standardowo) |
|
Maksymalnie 1000 m (standardowo) |
| *Możliwe są inne temperatury i wysokości | |
| Dokładność | Spełnia wszystkie klasy bezpieczeństwa i ochrony IEEE (0,3%, 0,15%, C100, C200, C400 i C800) Klasa IEC jest również dostępna na zamówienie |