Wybierz swój region i język

Menu

Indukcyjny transformator separacyjny POF (48–123 kV)

Niezawodna dokładność przy dużym obciążeniu

Indukcyjne transformatory separacyjne POF mają konstrukcję jednofazową i służą do łączenia faz i uziemienia w sieciach z izolowanymi lub bezpośrednio uziemionymi punktami neutralnymi.

Niezwykle niska gęstość strumienia rdzenia pozwala POF wytrzymać ciągłe napięcie znamionowe 100% i zapewnić 173% przepięcia przez 1 minutę (POF-550) lub 190% przez 8 godzin (POF-350 i niższe).  Hermetyczne uszczelnienie konstrukcji uzyskuje się za pomocą poduszki gazowej nad olejem, aby zapobiec wnikaniu powietrza z zewnątrz wraz z wilgocią.
 

Zastosowania

  • Pomiar przychodów
  • Przekaźniki zabezpieczające
  • Sterowanie systemem i wskazywanie przepływu mocy

Dlaczego Hitachi Energy?

  • POF jest bardzo wydajnym indukcyjnym transformatorem separacyjnym, odpornym na ekstremalne warunki i charakteryzującym się doskonałymi wynikami serwisowymi.
  • Modele 72 kV i niższe wykorzystują cykloalifatyczny epoksydowy izolator przepustowy, aby zminimalizować zawartość oleju, obniżyć środek ciężkości dla lepszej odporności sejsmicznej i zapewnić dodatkową odległość uderzenia i upływu w standardowej konstrukcji.
  • W przypadku napięcia 123 kV standardem jest izolator porcelanowy z opcjonalnymi izolatorami z gumy silikonowej, zapewniającymi jeszcze lepszą wydajność w silnie zanieczyszczonych środowiskach. 
  • Konstrukcja rdzenia z rozproszoną szczeliną zapewnia niskie straty i gwarantuje, że jednostka ma względnie wysoką dokładność obciążenia 400 VA (ZZ).
  • Doskonałe wsparcie ze strony inżynierów aplikacji zapewnia optymalne rozwiązania dla danego projektu
  • Zaprojektowany dla zróżnicowanych warunków środowiskowych – od polarnych po pustynne
  • Rdzeń z rozproszoną szczeliną zapewnia najlepszą dokładność przy najniższych stratach rdzenia przez cały okres użytkowania

Skrócone dane dotyczące wydajności

POF  
Instalacja Na zewnątrz
Konstrukcja Typ indukcyjny
Izolacja Olej-papier
Najwyższe napięcie dla sprzętu 48–123 kV
Współczynnik napięcia (Vf) Do 1,9-8 godzin
Izolatory 72 kV i mniej:  Epoksyd cykloalifatyczny
115 kV:  Porcelana w standardzie, guma silikonowa (SIR) na zamówienie
Odległość upływu ≥ 20 mm/kV (więcej na zamówienie)
Warunki eksploatacyjne  
  • Temperatura otoczenia
od -40ºC do +40ºC (standardowo)
  • Projektowana wysokość eksploatacji
Maksymalnie 1000 m (standardowo)
  * Możliwe są inne temperatury i wysokości
Dokładność Spełnia wszystkie klasy pomiaru i ochrony IEC i IEEE
productImage.imageAlt