Połączony transformator separacyjny/przekładnik prądowy PVA
Niedrogie i kompaktowe rozwiązanie do precyzyjnego pomiaru prądu i napięcia
Przetworniki kombinowane PVA do pomiaru i ochrony sygnałów prądowych i napięciowych w 50Hz elektrycznej firmie Hitachi Energy.
Transformatory PVA to najwyższej klasy przekładniki prądowe z indukcyjnym transformatorem napięciowym umieszczonym w podstawie. Moduły prądowe i napięciowe są zamknięte we wspólnej hermetycznej obudowie wypełnionej olejem transformatorowym bez PCB. Konstrukcja z górnym rdzeniem umożliwia osiągnięcie wysokich wartości termicznych i dynamicznych prądów zwarciowych, a także szerokiego zakresu znamionowych prądów pierwotnych i mocy uzwojeń wtórnych.
Umieszczenie modułów CT i VT w jednej obudowie zapewnia znaczne oszczędności dzięki mniejszej liczbie transformatorów w komorze, mniejszej liczbie konstrukcji podpierających, połączeniom i przestrzeni potrzebnej w podstacji oraz niższym kosztom transportu i instalacji.
Zastosowania
- Zainstalowane w sieciach z izolowanym lub skutecznie uziemionym punktem neutralnym oraz w systemach z uziemieniem rezonansowym
- Pomiar rozliczeniowy
- Przekaźniki ochronne
- Kontrola systemu i sygnalizacja przepływu mocy
Dlaczego Hitachi Energy?
Firma Hitachi Energy opracowała najnowocześniejszą konstrukcję, która zapewnia korzyści naszym użytkownikom w postaci lepszej wydajności elektrycznej, lepszej odporności na warunki środowiskowe i długiej bezawaryjnej eksploatacji. Osiąga się to poprzez:
- Korzyści związane z początkową ceną zakupu (tylko jedna obudowa zamiast dwóch oddzielnych obudów)
- Niski współczynnik strat dielektrycznych tan δ
- Bezobsługowość
- Długa żywotność ponad 25 lat
- Krótki czas dostawy
- Bardzo niskie wyładowania częściowe
- Wolny od ferromagnetonu
- Pomiar delta Tg niezależny dla cewki napięciowej i prądowej
- W pełni przetestowane we własnym laboratorium z certyfikatem PTB
- Wysoką konkurencyjność
Skrócone dane dotyczące wydajności
| PVA 123a | |
|---|---|
| Zgodność ze standardami | IEC 61869-4; PN-EN 61869-4 |
| Znamionowe napięcie pierwotne | 110: √3 kV |
| Najwyższe napięcie systemu | 123 kV |
| Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej | 230 kV |
| Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego 1,2/50 µs | 550 kV |
| Minimalna odległość upływu | 16; 20; 25; 31 mm/kV |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Całkowita masa | 650 kg |
| Masa całkowita z izolatorami kompozytowymi | 580 kg |
| Masa oleju izolacyjnego [wolnego] | 140 kg |
| Temperatura otoczenia | -40°C do +40°C |
| Wysokość n.p.m. | Maks. 1000 m |
| Wilgotność | do 100% w temperaturze 30°C |
| Wewnętrzne wyładowania częściowe | poniżej 10 pC przy 1,2 Um zgodnie z normą IEC 60044-3 |
| Napięcie zakłóceń radiowych [RIV] | 56 μV przy 1,1 μm/√3 |