Niedrogie i kompaktowe rozwiązanie do pomiaru prądu i napięcia z dużą dokładnością
Połączone transformatory separacyjne/przekładniki prądowe PVA są używane do pomiaru i ochrony sygnałów prądowych i napięciowych w sieciach elektrycznych 50 Hz firmy Hitachi Energy.
Transformatory PVA to konstrukcja z najwyższej klasy górnym rdzeniem CT z indukcyjnym transformatorem separacyjnym umieszczonym w podstawie. Moduły prądowe i napięciowe są zamknięte w wspólnej hermetycznej obudowie wypełnionej olejem transformatorowym bez PCB. Konstrukcja z górnym rdzeniem umożliwia osiągnięcie wysokich wartości termicznych i dynamicznych prądów zwarciowych, a także szerokiego zakresu znamionowych prądów pierwotnych i mocy uzwojeń wtórnych.
Umieszczenie modułów CT i VT w jednej obudowie zapewnia znaczne oszczędności dzięki mniejszej liczbie transformatorów w komorze, mniejszej liczbie konstrukcji podpierających, połączeniom i przestrzeni potrzebnej w podstacji oraz niższym kosztom transportu i instalacji.
Zastosowania
- Instalacja w sieciach z izolowanym lub skutecznie uziemionym punktem neutralnym oraz w systemach z uziemieniem rezonansowym
- Pomiar przychodów
- Przekaźniki zabezpieczające
- Sterowanie systemem i wskazywanie przepływu mocy
Dlaczego Hitachi Energy?
Firma Hitachi Energy opracowała najnowocześniejszą konstrukcję, która zapewnia korzyści naszym użytkownikom w postaci lepszej wydajności elektrycznej, lepszej odporności na warunki środowiskowe i długiej bezawaryjnej eksploatacji. Osiągnięto to poprzez:
- Początkowa korzyść cenowa (tylko jedna obudowa zamiast dwóch oddzielnych)
- Niski współczynnik strat dielektrycznych tan δ
- Bezobsługowość
- Długa eksploatacja przez ponad 25 lat
- Krótki czas dostawy
- Bardzo niskie wyładowania częściowe
- Bez ferrorezonansu
- Pomiar Tg Delta niezależny dla cewki napięciowej i prądowej
- W pełni przetestowane w naszym laboratorium z certyfikatem PTB
- Wysoka konkurencyjność
Skrócone dane dotyczące wydajności
| PVA 123a | |
|---|---|
| Zgodność ze standardami | IEC 61869-4; PN-EN 61869-4 |
| Znamionowe napięcie pierwotne | 110: √3 kV |
| Najwyższe napięcie systemu | 123 kV |
| Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej | 230 kV |
| Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego 1,2/50 µs | 550 kV |
| Minimalna odległość upływu | 16; 20; 25; 31 mm/kV |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Całkowita masa | 650 kg |
| Całkowita masa z izolatorami kompozytowymi | 580 kg |
| Masa oleju izolacyjnego [wolnego] | 140 kg |
| Temperatura otoczenia | od -40°C do +40°C |
| Wysokość n.p.m. | Maks. 1000 m |
| Wilgotność | do 100% przy 30°C |
| Wewnętrzne wyładowania częściowe | poniżej 10 pC przy 1,2 Um zgodnie z normą IEC 60044-3 |
| Napięcie zakłóceń radiowych [RIV] | 56 µV at 1,1 Um/ √3 |