Połączone transformatory separacyjne/przekładniki prądowe TG COMBI
Przekładniki w izolacji gazowej zapewnia większe bezpieczeństwo i niezawodność
Kombinowany przekładnik TG COMBI w izolacji gazowej został stworzony do pomiaru przychodów i ochrony w sieciach wysokiego napięcia. TG COMBI jest przeznaczony do napięć do 420 kV.
Zastosowania
- Pomiar rozliczeniowy
- Przekaźniki zabezpieczające
- Kontrola systemu i sygnalizacja przepływu mocy
Dlaczego Hitachi Energy?
Dla TG COMBI połączenie izolacji SF6 gas i izolatora kompozytowego oferuje kilka zalet:
- Konstrukcja jest odporna na wybuch
- Brak wyładowań częściowych
- Dielektryk nie ulega starzeniu
- Wyższa wydajność w bardzo zanieczyszczonych środowiskach
- Bezobsługowość
Integracja dwóch funkcji (przekładnika prądowego i przekładnika napięciowego) w jednym urządzeniu zapewnia dodatkowe korzyści:
- Koszt sprzętu
- Ilość gazu
- Wymagana przestrzeń
- Koszty transportu i pakowania
- Czas na budowę i przekazanie do eksploatacji
- Kable do połączeń
- Fundamenty i budynki
Skrócone dane dotyczące wydajności
| TG COMBI | |
|---|---|
| Instalacja | Na zewnątrz |
| Konstrukcja | Główny typ |
| Izolacja | Gaz SF6 |
| Najwyższe napięcie dla urządzenia | 72,5 – 420 kV |
| Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej | Do 630 kV |
| Napięcie wytrzymywane impulsu piorunowego | Do 1425 kV |
| Prąd zwarciowy | Do 63 kA |
| Izolatory | Kompozyt |
| Temperatura otoczenia | od -50°C do +40°C |
| Odległość upływu | ≥ 25 mm/kV |
| Dokładność | Spełnia wszystkie klasy pomiaru i ochrony IEC i IEEE |
| inne parametry na zamówienie |