Transformator separacyjny EMF (52–145/170 kV)
Odporność na najtrudniejsze warunki
Indukcyjne transformatory separacyjne EMF to konstrukcja jednofazowa przeznaczona do wykonywania połączeń między fazą a uziemieniem w sieciach z izolowanymi lub bezpośrednio uziemionymi punktami neutralnymi. Jest on produkowany i dostarczany od lat 50.
W wersji EMF, unikatowe wypełnienie kwarcowe minimalizuje ilość oleju i umożliwia prosty i niezawodny system rozszerzania, podczas gdy EMF-E jest lekką wersją wypełnioną olejem.
Zastosowania
- Pomiar przychodów
- Przekaźniki zabezpieczające
- Sterowanie systemem i wskazywanie przepływu mocy
Dlaczego Hitachi Energy?
- Nasi eksperci służą pomocą i doradztwem w zakresie znalezienia optymalnych rozwiązań dla warunków panujących w danej lokalizacji
- Zaprojektowane do pracy w szerokim zakresie warunków, od klimatu polarnego po pustynny
Skrócone dane dotyczące wydajności
| EMF | EMF -E | ||
|---|---|---|---|
| Instalacja | Na zewnątrz | Na zewnątrz | |
| Konstrukcja | Typ indukcyjny | Typ indukcyjny – wersja lekka | |
| Izolacja | Papier olejowy – kwarc | Olej-papier | |
| Najwyższe napięcie dla sprzętu | kV | 52–170 | 52–145 |
| Współczynnik napięcia (Vf) | Do 1,9/8 godzin | Do 1,9/8 godzin | |
| Izolatory | Porcelana/polimer | Porcelana/polimer | |
| Odległość upływu | mm/kV | ≥ 25 Dłuższe na zamówienie |
≥ 25 Dłuższe na zamówienie |
| Temperatura otoczenia | ºC | od -40 do +40 Inne na zamówienie |
od -40 do +40 Inne na zamówienie |
| Projektowana wysokość eksploatacji | m | Maksymalnie 1000 Inne na zamówienie |
Maksymalnie 1000 Inne na zamówienie |