Wybierz swój region i język

Menu

Kondensatorowy przekładnik napięciowy CPB (72 – 800 kV)

Światowej klasy technologia CVT zapewniająca długotrwałą wydajność i niezawodność

Kondensatorowy przekładnik napięciowy CPB służy do pomiaru rozliczeniowego i zabezpieczeń w sieciach wysokiego napięcia.

Jest to konstrukcja jednofazowa, przeznaczona do połączeń między fazą a uziemieniem w sieciach z izolowanymi lub bezpośrednio uziemionymi punktami neutralnymi. Wysokiej jakości, najnowocześniejsza, zautomatyzowana produkcja elementów kondensatora gwarantuje stałą jakość, gwarantującą długoterminową niezawodność i wydajność. Ze względu na zoptymalizowane proporcje mieszanego dielektryka, elementy kondensatora podlegają niskim naprężeniom elektrycznym i odznaczają się wysoką stabilnością przy ekstremalnych wahaniach temperatury.

Przekladniki CPB są dostępne w zakresie napięć od 72 kV do 800 kV. Jest odporny na zmienne czynniki pogodowe, w tym klimat polarny i pustynny.

Zastosowania

  • Pomiar rozliczeniowy
  • Przekaźnik zabezpieczający
  • Kontrola systemu i sygnalizacja przepływu mocy
  • Transmisja Power Line Carrier

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Niezawodność
    • Niskie naprężenia napięciowe w elementach kondensatora gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność produktu. 
    • Hitachi Energy zapewnia najbardziej wydajne rozwiązania tłumienia ferrorezonansu dostępne na rynku. Technologia tłumienia Hitachi Energy gwarantuje bezpieczną i stabilną eliminację ferrorezonansu dla wszystkich częstotliwości i napięć aż do znamionowego współczynnika napięcia.
  • Dokładność
    • Dobra dokładność w każdych warunkach pracy, niezależnie od wahań temperatury, częstotliwości, napięcia i obciążenia.
    • Mieszany dielektryk (polipropylen i papier) w unikalnych proporcjach, znacznie bardziej stabilny na zmiany temperatury niż inne mieszane dielektryki zapewnia CPB doskonałą stabilność dokładności.
  • Elastyczność
    • CPB jest zaprojektowany i dostosowywany fabrycznie do obciążenia i klasy  dokładności zgodnie ze specyfikacjami.
    • Bogate doświadczenie i wiedza specjalistyczna Hitachi Energy pomaga znaleźć optymalne rozwiązanie.

Skrócone dane dotyczące wydajności

CPB    
Instalacja   Na zewnątrz
Konstrukcja   Typ kondensatora, zgodny z normą IEC 
Izolacja
    CVD
    EMU
  Folia aluminiowa / papier / folia polipropylenowa, olej syntetyczny
Papier – olej mineralny
Najwyższe napięcie dla urządzenia kV 72 - 800
Współczynnik napięcia (Vf)   Do 1,9/8 godzin
Izolatory   Porcelana/ guma silikonowa
Odległość upływu mm/kV > 25 
Dłuższe na zamówienie
Temperatura otoczenia ºC od -40 do +40 
Inne na zamówienie
Projektowana wysokość eksploatacji m Maksymalnie 1000
Inne na żądanie
Product image for: Kondensatorowy przekładnik napięciowy CPB (72 – 800 kV)