Kondensator sprzęgający CCB (72–800 kV)
Światowej klasy kondensator sprzęgający o doskonałych właściwościach do zastosowań Power Line Carrier
Kondensatory sprzęgające CCB są przeznaczone do Power Line Carrier, filtrowania i innych ogólnych zastosowań kondensatorów z połączeniem między fazą a uziemieniem w sieciach wysokiego napięcia z izolowanym lub uziemionym przewodem neutralnym.
CCB zostały zaprojektowane do pracy w bardzo zmiennych warunkach, od klimatu polarnego po pustynny. Mieszany dielektryk w elemencie kondensatora podlega niskim naprężeniom i okazał się niewrażliwy na zmiany temperatury.
W odniesieniu do zastosowania Power Line Carrier, CCB nadaje się do stosowania w całym zakresie częstotliwości transmisji Power Line Carrier od 30 kHz do 500 kHz.
Zastosowania
- Transmisja Power Line Carrier
- Filtrowanie i inne ogólne zastosowania kondensatorów
Dlaczego Hitachi Energy?
- Hitachi Energy oferuje światowej klasy kondensator sprzęgający o doskonałych właściwościach do zastosowań Power Line Carrier, a także do filtrowania i innych ogólnych zastosowań kondensatorów.
- Konstrukcja jest zgodna z wymaganiami normy IEC 60358-1 i wszystkich norm krajowych opartych na tej normie. Dostępne są również specjalne projekty spełniające wymogi innych norm i specyfikacji klienta. Ze względu na konstrukcję zespołów kondensatorów, elementy kondensatorów sprzęgających odznaczają się zarówno niskim naprężeniem pod napięciem, jak i wysoką stabilnością podczas wahań temperatury.
- Nasi eksperci pomogą Ci w znalezieniu optymalnych rozwiązań.
Skrócone dane dotyczące wydajności
| CCB | ||
|---|---|---|
| Instalacja | Na zewnątrz | |
| Konstrukcja | Typ kolumny | |
| Izolacja | Folia aluminiowa / papier / folia polipropylenowa, olej syntetyczny | |
| Najwyższe napięcie dla sprzętu | kV | 72–800 |
| Współczynnik napięcia (Vf) | Do 1,9/8 godzin | |
| Izolatory | Porcelana/ guma silikonowa | |
| Odległość upływu | mm/kV | > 25 Dłuższe na zamówienie |
| Temperatura otoczenia |
ºC | od -40 do +40 Inne na zamówienie |
| Projektowana wysokość eksploatacji |
m | Maksymalnie 1000 Inna na zamówienie |