Wybierz swój region i język

Menu

11-12 czerwca 2025 | Łódź, Polska

100-lecie produkcji transformatorów w Łodzi

środa, 11.06.2025, 09:00 - czwartek, 12.06.2025, 14:00 CEST
Łódź, Poland

100 lat produkcji transformatorów w Łodzi – historia, która napędza przyszłość

Ten jubileusz to niezwykła okazja, by uczcić stulecie przemysłowego dziedzictwa, które odegrało kluczową rolę w rozwoju energetyki w Polsce i na świecie.

Podczas uroczystości wspólnie przywołamy bogatą historię łódzkiej produkcji transformatorów – pełną pasji, zaangażowania i inżynierskiej precyzji, wiedzy i pracy, które ukształtowały fundamenty naszej obecnej pozycji.

Dziś, jako część Hitachi Energy, z dumą kontynuujemy tę tradycję, aktywnie wspierając globalną transformację energetyczną. Nasze innowacyjne rozwiązania przyczyniają się do tworzenia zrównoważonej, elastycznej i bezpiecznej infrastruktury energetycznej, odpowiadającej na wyzwania przyszłości.

Dołącz do nas, by razem spojrzeć wstecz na 100 lat sukcesów i wytężonej pracy oraz z nadzieją i entuzjazmem w przyszłość, w której technologia i odpowiedzialność idą ramię w ramię.

Dołącz do nas by świętować razem z nami

Ilość miejsc ograniczona

Program wydarzenia

Program wydarzenia

W trakcie wydarzenia będziemy wspominać bogatą historię produkcji transformatorów w Polsce, a także podczas wystąpień ekspertów, dyskusji panelowych i merytorycznych sesji spojrzymy w przyszłość, ku innowacji i rozwojowi.

Dowiedz się więcej

Miejsca wydarzenia

Miejsca wydarzenia

Dzień 1: Grand Hotel, z bogatą historią, działający nieprzerwanie od 135 lat. Dzień 2: fabryka Hitachi Energy, prezentacja produkcji transformatorów, odgrywających kluczową role w transformacji energetycznej.

Dowiedz się więcej

Rezerwacje hotelowe

Rezerwacje hotelowe

Zarezerwuj pokój w miejscu wydarzenia lub skorzystaj z noclegu w preferencyjnej stawce w innym rekomendowanym hotelu na terenie Łodzi.

Dowiedz się więcej

Program wydarzenia

Miejsca wydarzenia

Grand Hotel w Łodzi

Dzień 1: prezentacje merytoryczne, dyskusje panelowe i warsztaty oraz uroczysta kolacja

Adres: ul. Piotrkowska 72, 90-102 Łódź

Kampus produkcji transformatorów Hitachi Energy w Łodzi

Dzień 2: zwiedzanie fabryk

Adres: ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź

Rezerwacje hotelowe

Hotel Grand

 ul. Piotrkowska 72, 90-102 Łódź

Główne miejsce wydarzenia 

UWAGA: ilość pokoi ograniczona. Rezerwacja po preferencyjnych stawkach możliwa jest tylko do 8 maja 2025 roku. Kliknij strzałkę, aby zarezerwować pokój.

Vienna House Andel`s Łódź

ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź

Odległość od Grand Hotelu: ok. 10 min. jazdy samochodem

UWAGA:  ilość pokoi ograniczona. Rezerwacja po preferencyjnych stawkach możliwa jest tylko do 8 maja 2025, za pośrednictwem Marleny Kajszczak z Hitachi Energy.

*Hitachi Energy nie pokrywa kosztów pokoi, ale oferuje specjalną stawkę za rezerwację. 

Alternatywne opcje rezerwacji:
Rekomendujemy pobyt w Grand Hotelu, w którym odbywać się główne obchody 100 lecia produkcji transformatorów w Łodzi.

Dojazd do hotelu Grand

Z lotniska Chopina w Warszawie

Z lotniska Reymonta w Łodzi

Dojazd do hotelu Vienna House Andel`s Łódź

Z lotniska Chopina w Warszawie

Z lotniska Reymonta w Łodzi

Dojazd do Kampusu produkcji transformatorów Hitachi Enegy w Łodzi

Samochodem

 

Zbiórka przy portierni Kampusu produkcyjnego Hitachi Energy o godz. 9:10.

Aby sprawdzić trasę dojazdu i miejsce zbiórki kliknij na poniższą strzałkę.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Marta Żabińska

Starsza specjalistka ds. komunikacji
Hitachi Energy w Polsce

Marlena Kajszczak

Specjalistka ds. administracji 
Hitachi Energy w Polsce

Dojazd do Kampusu produkcyjnego transformatorów HItachi Energy