Wybierz swój region i język

Menu

Mierniki pojemności CB-2000

Łatwy w użyciu miernik pojemności

Miernik pojemnościowy CB-2000 firmy Hitachi Energy charakteryzuje się kompaktową konstrukcją i niską masą, co ułatwia jego przenoszenie podczas wykonywania pomiarów. Połączenie sieciowe nie jest wymagane.

CB-2000 jest prosty w użyciu, a zmierzone wartości są wyraźnie widoczne na wyświetlaczu LCD, który można odczytać zarówno w świetle dziennym, jak i w ciemnym otoczeniu. Za pomocą CB-2000 można szybko i łatwo zmierzyć nawet duże baterie kondensatorów, ponieważ w baterii kondensatorów nie są wymagane żadne odłączniki wewnętrzne.

Zebrane wartości pomiarowe można następnie łatwo przesłać za pomocą kabla USB do komputera w celu ich przechowywania i analizy. Zapisane wartości z komputera PC można łatwo przenieść z powrotem do miernika, aby były dostępne podczas wykonywania nowych pomiarów. Niezbędne oprogramowanie i sterowniki są dostarczane wraz z CB-2000.
 

Zastosowania

Banki serwisowe lub kondensatorów
 

Dlaczego Hitachi Energy?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy Hitachi Energy w zakresie technologii kondensatorów to łatwe w użyciu urządzenie pomiarowe, które umożliwia wydajny pomiar i analizę kondensatorów.

Pomiar pojemności jest ważną częścią regularnej konserwacji baterii kondensatorów. Za pomocą CB-2000 można szybko i łatwo zmierzyć nawet duże baterie kondensatorów, ponieważ nie są potrzebne żadne odłączniki wewnętrzne w baterii kondensatorów.  

Product image for: Mierniki pojemności CB-2000

Krótkie dane dotyczące wydajności

CB-2000  
Zakres pomiarowy 0–1000 μF
Dokładność pomiaru ± 1,0%
Maksymalne obciążenie 2000 μF
Napięcie testowe 1,1 - 1,4 VAC pk - pk, 40 - 160 Hz
Czas pracy > 8 godzin
Wymiary 270 x 190 x 60 mm
Waga 2,4 kg
Wymiary obudowy 500 x 420 x 230 mm
Całkowita masa korpusu będzie obejmować wszystkie części 7,9 kg
Dołączone Miernik CB-2000
Transformator zatrzaskowy
Zaciski napięciowe
Pakiet akumulatorów NiMH
Zasilacz
Dodatkowy uchwyt baterii
Pamięć USB z oprogramowaniem
Obudowa i instrukcja