Kondensatory niskonapięciowe CLMD
Niezawodne, sprawdzone w czasie kondensatory do stosowania jako elementy składowe rozwiązań w zakresie jakości zasilania
Kondensatory są elementami składowymi każdego rozwiązania w zakresie jakości energii, które pozwala ograniczyć problemy, takie jak niski współczynnik mocy, wahania napięcia i harmoniczne. Gama kondensatorów CLMD firmy Hitachi Energy oferuje tak wytrzymałe i elastyczne elementy konstrukcyjne, aby tworzyć takie rozwiązania dla najtrudniejszych środowisk.
Wykonane z najwyższej klasy komponentów opracowanych wewnętrznie przez Hitachi Energy, CLMD jest dostępne w szerokim zakresie ocen, aby zaspokoić potrzeby każdego indywidualnego klienta. Optymalnie zaprojektowane elementy kondensatorów, zbudowane na wysokiej jakości metalizowanej folii, zapewniają niskie straty energii. Obudowa z blachy stalowej zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa jednostki kondensatora oraz rozwiązania. Zastosowanie dielektryka typu suchego minimalizuje ryzyko wycieku i zanieczyszczenia, a połączenie elektrody i dielektryka „samonaprawia się” zapewnia bezpieczne działanie w przypadku awarii wewnętrznej. Wytrzymałe zaciski minimalizują ryzyko uszkodzenia podczas instalacji i ograniczają konieczność konserwacji.
- Kondensatory CLMD, zgodne z globalnymi normami, takimi jak IEC 60831 i ich odpowiedniki, odgrywają znaczącą rolę w poprawie jakości zasilania i redukcji kosztów energii na wiele sposobów, na przykład:
- Zmniejszenie lub wyeliminowanie kosztownych kar za niski współczynnik mocy
- Zmniejszenie strat mocy w przewodach i transformatorach
- Zwiększenie zdolności przesyłu mocy w kablach
- Zwiększenie dostępnej pojemności transformatora
- Poprawa stabilizacji napięcia w długich przewodach
Zastosowania
Kondensatory CLMD są stosowane w rozwiązaniach jakości zasilania dla sieci przemysłowych i komercyjnych, szczególnie w trudnych środowiskach, takich jak:
- Przemysł górniczy i mineralny
- Substancja chemiczna, & gaz naftowy (COG)
- Morskie platformy poszukiwawcze
- Porty i statki morskie
- Miąższ i papier
- Inne branże
Dlaczego Hitachi Energy?
Niskonapięciowe kondensatory suche CLMD zapewniają klientom najlepszą w swojej klasie niezawodność, elastyczność i spokój dzięki:
- Konstrukcja typu suchego
- Unikalny sekwencyjny system ochrony
- Własna metalizowana folia Hitachi Energy zapewniająca doskonałe właściwości dielektryczne
- Wytrzymała obudowa
- Długa żywotność
- Wysoka niezawodność
- Kompleksowa oferta
- Lekki, łatwy w instalacji
- Zgodność z normami międzynarodowymi, z oznaczeniem CE
- Przyjazne dla środowiska
- Bardzo niskie straty
Krótkie dane dotyczące wydajności
| CLMD13-33S-43-53-63-83 | |
|---|---|
| Połączenie | 3-fazowy (jednofazowy dostępny na żądanie) |
| Zakres napięcia | Od 220 V do 1000 V |
| Moc wyjściowa netto | Do 130 kvarów |
| Dławiki | Możliwe kombinacje z reaktorami |
| Rezystory wylotowe | Bezpieczne rozładowanie do mniej niż 50 V w ciągu 1 minuty |
| Stopień ochrony | IP42 (IP52 na żądanie) |
| Materiał obudowy | Stal miękka powlekana cynkiem |
| Realizacja | Wewnątrz |
| Maksymalna temperatura otoczenia | +55°C |
| Minimalna temperatura otoczenia | -25°C |
| Straty | <0,5 W/kvar dla napięcia znamionowego 380 V i wyższego |
| Tolerancja na pojemność | 0% + 10% |
| Wysokość n.p.m. | Do 1000 m |