Wybierz swój region i język

Menu

Stałe kondensatory szeregowe – maksymalne wykorzystanie długich linii przesyłowych AC

Kondensatory szeregowe są dobrze ugruntowaną technologią, która jest wykorzystywana przede wszystkim do zmniejszania reaktancji przesyłu, zwłaszcza w korytarzach przesyłowych. Rezultatem jest znaczny wzrost wydajności transmisji mocy oraz poprawa stabilności napięciowej i kątowej w systemach przesyłowych.

Stałe kondensatory szeregowe od dawna są preferowanym rozwiązaniem do optymalizacji wydajności w bardzo dużych korytarzach transmisji masowej.

W systemie przesyłowym maksymalna moc czynna przenoszona przez daną linię energetyczną jest odwrotnie proporcjonalna do reaktancji szeregowej linii. W ten sposób, kompensując do pewnego stopnia reaktancję szeregową za pomocą kondensatora szeregowego, uzyskuje się elektrycznie krótszą linię i wyższy transfer mocy czynnej.

Zainstalowanie reaktancji pojemnościowej szeregowo w długiej (zwykle ponad 200 km) linii przesyłowej zmniejsza zarówno odchylenie kątowe, jak i spadek napięcia, co zwiększa obciążalność i stabilność linii. Ponieważ prąd płynący przez linię przesyłową bezpośrednio "„napędza”" moc wyjściową MVAr z kondensatora, koncepcja kompensacji jest"„samoregulująca”. Ta prosta zasada zapewnia, że kondensatory szeregowe są niezwykle opłacalnym rozwiązaniem.

Kondensator szeregowy poprawia również profil napięcia wzdłuż korytarza zasilania i optymalizuje podział mocy między obwodami równoległymi.

Technologia kondensatorów szeregowych

Ponieważ kondensatory szeregowe są instalowane szeregowo na linii przesyłowej, sprzęt musi być  podniesiony na platformie pod napięciem systemowym,  w pełni izolowany od gruntu. Zespół kondensatorów wraz z obwodami zabezpieczenia nadnapięciowego znajduje się na takiej stalowej platformie. Ochrona przeciwprzepięciowa jest kluczowym czynnikiem projektowym, ponieważ bateria kondensatorów musi być w stanie wytrzymać prąd zwarciowy, nawet w przypadku poważnego pobliskiego uszkodzenia. Podstawowa ochrona przeciwprzepięciowa zazwyczaj obejmuje warystory z tlenku metalu, szybkie urządzenie ochronne FPD (CapThor) i szybki przełącznik obejściowy. Cyfrowy system sterowania i ochrony, zaprojektowany do  bardzo szybkiego  reagowania na sygnały z optycznych przetworników prądu w obwodzie wysokiego napięcia, znajduje się na gruncie i komunikuje się z głównym sprzętem na platformie i układem pomiarowym za pomocą światłowodów.

Fixed series compensation