Wybierz swój region i język

Menu

Układ kondensatora synchronicznego

Skraplacze synchroniczne zwiększające stabilność sieci.
Moc zwarciowa i wysoka bezwładność kondensatora obrotowego Hitachi Energy uzupełnia szybki czas reakcji naszych statycznych kompensatorów warystorowych (SVC, STATCOM), oferując bezkonkurencyjne rozwiązanie systemowe.

Wydajny i niezawodny system skraplacza  synchronicznego firmy Hitachi Energy  obsługuje sieć o mocy zwarciowej, bezwładności i mocy biernej w celu zrównoważenia wahań napięcia i zminimalizowania zakłóceń podczas awarii. Wysoka wydajność LVRT zapewnia moc zwarciową w sieci w warunkach ekstremalnie niskiego napięcia. 

Szybkie i kompaktowe rozwiązanie, najnowocześniejsza technologia i w pełni kompatybilny sprzęt sterujący zapewniają najlepszą wydajność i optymalną efektywność kosztową przy wyjątkowo niskiej emisji harmonicznych. System sterowania reguluje punkt podłączenia po stronie wysokiego napięcia transformatora podwyższającego napięcie, a nie tylko na zaciskach głównych, ułatwiając użytkownikowi ustawienie wartości odniesienia.

Układ kondensatora synchronicznego Hitachi Energy obejmuje gamę 10–200 MVAr z rozwiązaniami jednomaszynowymi. W przypadku instalacji większych maszyn lub gdy wymagana jest 100% redundancja, można zastosować instalację wielomaszynową ze skoordynowanym sterowaniem. Rozwiązanie to bazuje na koncepcji modułowej.

Aby zapewnić trwałe i niezawodne działanie, nasze kondensatory synchroniczne zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej niezawodności, trwałości i możliwości pracy przez długi czas między zalecanymi okresami serwisowymi. Hitachi Energy opiera swoje rozwiązanie na bezszczotkowych maszynach synchronicznych z rozruchem przez silnik pomocniczy. Ta konfiguracja ogranicza konserwację i zapewnia prostą i niezawodną procedurę rozruchu/zatrzymania.

Działy ds. jakości  zasilania i doradztwa  energetycznego firmy Hitachi Energy, z dużym doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów związanych z jakością zasilania dla różnych rodzajów klientów na całym świecie, mogą pomóc w określeniu dokładnej konfiguracji i rozmiaru wymaganego systemu kompensacji. Nasze możliwości dostawy obejmują synchroniczne systemy skraplacza, a także konfiguracje hybrydowe z  urządzeniami STATCOM, które są optymalnymi rozwiązaniami, gdy problemy ze zwarciem i bezwładnością są połączone z innymi wyzwaniami związanymi z jakością zasilania. 

Możemy dostarczyć kompletny pakiet inżynieryjny, w tym instalację i uruchomienie całego systemu, począwszy od modeli symulacyjnych i badań, które stają się coraz ważniejsze wraz z nowymi wyzwaniami w systemach przesyłowych, a skończywszy na końcowym teście akceptacyjnym na miejscu.

  • Dodatkowa moc zwarciowa
    • Zwiększona wydajność transmisji
    • Doskonała zdolność do wytrzymywania awarii
  • Duża bezwładność
    • Zwiększona sztywność i stabilność sieci
  • Wysoka zdolność do wytrzymywania przeciążeń
    • Wsparcie podczas długotrwałych spadków napięcia
  • Możliwość dostarczania i absorbowania mocy biernej.
  • Połączone zalety rozwiązań STATCOM z konfiguracjami hybrydowymi
  • Łatwa konserwacja i wsparcie na całym świecie

 

Synchronous Condenser System

Powiązana oferta

Usługi w zakresie energii i rozwiązania consultingowe

Hitachi Energy oferuje usługi energetyczne i rozwiązania doradcze, które pomagają firmom optymalizować wydajność energetyczną, obniżać koszty i minimalizować wpływ na środowisko. Dowiedz się więcej.