Wybierz swój region i język

Menu

Kompensacja szeregowa ze sterowaniem tyrystorowym

Kondensatory szeregowe są dobrze ugruntowaną technologią, która jest wykorzystywana przede wszystkim do zmniejszania reaktancji przesyłu, zwłaszcza w korytarzach przesyłowych. Rezultatem jest znaczny wzrost stabilności przejściowej i napięciowej w systemach przesyłowych.

Kompensacja szeregowa ze sterowaniem tyrystorowym (TCSC) umożliwia szybką dynamiczną modulację wstawionej reaktancji. W punktach połączeń między sieciami przesyłowymi modulacja ta zapewni silny moment tłumiący oscylacje elektromechaniczne między obszarami. W konsekwencji, TCSC o mocy znamionowej około 100 Mvar umożliwia połączenie sieci o mocy wytwórczej rzędu wielu tysięcy megawatów. Często TCSC jest połączony  ze stałą kompensacją szeregową w celu  zwiększenia stabilności przejściowej w najbardziej opłacalny sposób.

Koncepcja TCSC zapewnia również nieodłączną odporność na rezonans podsynchroniczny (SSR), a tym samym pozwala na rozszerzone wykorzystanie kondensatorów szeregowych w określonych sieciach przesyłowych obejmujących generację termiczną. Odporność na rezonans podsynchroniczny jest wynikiem opatentowanej przez Hitachi Energy strategii kontroli SVR.

Zasada kompensacji szeregowej ze sterowaniem tyrystorowym
Istnieją dwie główne zasady opisujące technologię TCSC.

  • Po pierwsze, kompensacja szeregowa ze sterowaniem tyrystorowym zapewnia elektromechaniczne tłumienie między dużymi systemami elektrycznymi poprzez modulowanie reaktancji jednej lub więcej określonych wzajemnie połączonych linii energetycznych. Innymi słowy, kompensacja szeregowa ze sterowaniem tyrystorowym zapewnia zmienną reakcję pojemnościową.
  • Po drugie, kompensacja szeregowa ze sterowaniem tyrystorowym zmieni swoją pozorną impedancję (widzianą przez prąd linii) dla częstotliwości podsynchronicznych w taki sposób, aby uniknąć potencjalnego rezonansu podsynchronicznego.

Kompensacja szeregowa ze sterowaniem tyrystorowym osiąga oba cele poprzez wykorzystanie algorytmów sterowania, które działają równolegle. Elementy sterujące będą działać na obwodzie tyrystorowym (równolegle do głównej baterii kondensatorów) w taki sposób, że kontrolowane ładunki będą dodawane do głównego kondensatora, czyniąc go zmiennym kondensatorem przy częstotliwości podstawowej, ale "„wirtualną cewką”" przy częstotliwościach podsynchronicznych.

Technologia kompensacji szeregowej ze sterowaniem tyrystorowym
Ogólnie, technologia TCSC przypomina konwencjonalny kondensator szeregowy. Sprzęt zasilający znajduje się na izolowanej stalowej platformie, w tym zawór tyrystorowy używany do sterowania cewką indukcyjną równolegle z baterią kondensatorów. Cewka indukcyjna jest umieszczona na izolatorach wsporczych poza platformą. Systemy sterowania i ochrony znajdują się na potencjale uziemionym, wraz z innymi systemami pomocniczymi.

Thyristor controlled series compensation